SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdepress

Määrde lisamine saastevabalt

SKFi määrdepress VKN 550
SKFi määrdepress VKN 550
SKFi määrdepress VKN 550 on lihtsalt kasutatav tugev ja tõhus määrdepress laagritele. SKFi määrdepressi saab kasutada ka koos standardse määrdepritsi, õhkajamiga määrdepumba või määrdelisamispumbaga.
  • Surub määrde pöörlevate osade vahele, kus seda on kõige rohkem vaja, ja pikendab nii laagrite kasutusiga.
  • Suletud süsteem ja kaas takistavad mustuse sissetungi ja praktiliselt välistavad saastumise võimaluse.
  • Võimaldab kasutajal kiiresti ja puhtalt laagreid määrdega eeltäita.
  • Hoiab ära tarbetu määrdekao.
  • Säästlik ja keskkonnasõbralik töövahend.

Tehnilised andmed
Tootekood
VKN 550
Kirjeldus
määrdepress laagritele
Kaal
1,8 kg
Materjal
tsingitud, metallviimistlus
Sobivad määrded
heaks kiidetud kasutamiseks kõigi SKFi määretega
Muud määrded
NLGI klass 000 kuni 2
Laagrite suurused:

siseläbimõõt d
19–120 mm
välisläbimõõt D
Max 200 mm
SKF logo