SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdelisamispumbad

Suure määrdekoguse pressimiseks

SKFi määrdelisamispump LAGF 18
LAGF 18
SKFi määrdelisamispump LAGF 50
LAGF 50
SKFi määrdelisamispumbad sobivad määrdepritside täitmiseks. Välja töötatud spetsiaalselt määrdepritsiga 1077600 ja LAGH 400 töötamiseks. Kontrollitud ja heaks kiidetud kasutamiseks SKFi määretega. Lihtne paigaldada ja kohe kasutusvalmis. Saadaval SKFi standardsetele 18 ja 50 kg (39 ja 110 naela) vaatidele.
  • Kiire täitmine: väike surve võimaldab kasutada suuremat mahtu ühe käigu kohta.
  • Lihtne paigaldada: kõik vajalik sisaldub komplektis.
  • Töökindel: kontrollitud ja heaks kiidetud kasutamiseks kõigi SKFi määretega.
  • Saab kasutada koos SKFi määrdepressiga VKN 550

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGF 18
LAGF 50
Max surve
30 baari (430 naela ruuttollile)
30 baari (430 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
ligikaudu 45 cm³ (1,5 USA vedelikuuntsi)
ligikaudu 45 cm³ (1,5 USA vedelikuuntsi)
Sobiva vaadi mõõdud


- siseläbimõõt
265–285 mm (10,4–11,2 tolli)
350–385 mm (13,8–15,2 tolli)
- max sisekõrgus
420 mm (16,5 tolli)
675 mm (26,6 tolli)
Kaal
5 kg (11 naela)
7 kg (15 naela)
SKF logo