SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdeniplite korgid ja lipikud

Määrdepunktide korrektne tähistamine

Määrdeniplite korgid ja lipikud, SKF TLAC 50
Määrdeniplite korgid ja lipikud, SKF TLAC 50
Koos SKFi määrdeplaneerija tarkvaraga kasutatavad määrdeniplite korgid ja lipikud on terviklahendus, mis aitab kaitsta määrdenipleid välise mustuse eest ja ühtlasi neid korralikult märgistada.

Kui SKFi määrdeplaneerijas on loodud tehase struktuur, saab tarkvara automaatselt genereerida sildi, millele on märgitud määrdepunkti kood, määrdeaine, tähtsus, vajalik määrdeaine kogus ja määrimissagedus.
  • Siltide printimiseks on saadaval prinditavad kleebiselehed. Vaja läheb ainult laserprinterit.
  • Iga prinditav kleebiseleht sisaldab 48 kleebist, mille saab kinnitada määrdepunktide plastlipikutele.
  • Plastlipikud on saadaval viies (5) eri värvitoonis ning üks karp sisaldab 50 ühte värvi lipikut ja kahte prinditavat kleebiselehte.

Tehnilised andmed
Sildi mõõdud
45 × 21 mm
Materjal
LLDP + 25% EVA
Temperatuurivahemik
–20 °C kuni 80 °C
Sobivad määrdenipli
suurused
G1/4, G1/8, M6, M8, M10 ja määrdenipli pea

Komplekti sisu
Tootekood
Kirjeldus
TLAC 50/B
50 sinist korki ja lipikut + 2 prinditavat kleebiselehte
TLAC 50/Y
50 kollast korki ja lipikut + 2 prinditavat kleebiselehte
TLAC 50/R
50 punast korki ja lipikut + 2 prinditavat kleebiselehte
TLAC 50/G
50 rohelist korki ja lipikut + 2 prinditavat kleebiselehte
TLAC 50/Z
50 musta korki ja lipikut + 2 prinditavat kleebiselehte
TLAT 10
10 prinditavat kleebiselehte
SKF logo