SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdepritsid

Lihtne määrde lisamine

SKFi määrdeprits TLGH 1
SKFi määrdeprits 1077600
SKFi määrdepritsid sobivad kasutamiseks põllumajanduses, tööstuses, ehituses ja kodumajapidamistes. SKFi määrdepritsid tarnitakse 175 mm (6,9 tolli) pikkuse pikendustoruga, millel on hüdrauliline haardeotsik. Lisatarvikuna on saadaval painduv 500 mm (19,7 tolli) survevoolik koos hüdraulilise haardeotsikuga.
  • Sobib kasutamiseks tuubide ja lahtise määrdega.
  • Rihvelkorpus võimaldab kindlat ja turvalist haaret.
  • Kvaliteetne teras on mõlgikindel, et lihtsustada tuubide laadimist.
  • Kolvi erikonstruktsioon soodustab tuubide sujuvat tühjenemist.
  • Maksimaalne surve on 40 MPa (5800 naela ruuttollile).
  • 1077600: väljastusmaht 1,5 cm³ (0,092 tolli³) käigu kohta
  • TLGH 1: väljastusmaht 0,9 cm³ (0,055 tolli³) käigu kohta

Määrdeprits 1077600 on saadaval ka 300 mm (12 tolli) kõrgsurvevoolikuga, millel on hüdrauliline haardeotsik 1077600H.

Määrdeprits 1077600 on saadaval ka kandekohvrisse pakitud tervikkomplektina 1077600/SET, mis sisaldab kolme pikendustoru ja kõrgsurvevoolikut.

Tehnilised andmed
Tootekood
TLGH 1
Max surve
40 MPa (5800 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
ligikaudu 0,9 cm³ (0,05 in³)
Pikkus
380 mm (15 tolli)
Kaal
1,5 kg (3,3 naela)

Tehnilised andmed
Tootekood
1077600
Max surve
40 MPa (5800 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
1,5 cm³ (0,09 in³)
Pikkus
380 mm (14,9 tolli)
Kaal
1,5 kg (3,3 naela)

Detailide tellimisandmed
Tootekood

TLGH 1
Määrdeprits
1077600
Määrdeprits
1077600H
Voolikuga määrdeprits
1077600/SET
Määrdepritsi tervikkomplekt
1077601
Voolik
SKF logo