SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdemõõtur

Piisavat määrimist võimaldava täpse määrdekoguse mõõtmine

SKFi määrdemõõtur LAGM 1000E
Manuaalselt määrdepritsi või pumbaga määrimise korral on üldiselt raske kindlaks teha õiget määrdekogust, mistõttu tagajärjeks võib olla laagri üle- või alamäärimine.
See võib lühendada laagri kasutusiga ja põhjustada masinarikkeid.

SKFi määrdemõõtur LAGM 1000E mõõdab väljastatavat määrdekogust täpselt mahu või kaalu järgi meetermõõdustikus (cm³ või g) ja USA ühikutes (USA vedelikuuntsid või untsid). Mõõturi maksimaalne töösurve on 700 baari (10 000 naela ruuttollile), mistõttu seda saab kasutada koos paljude erinevate määrdepritside ja pumpadega.
  • Mõõdab väljastatavat määrdekogust mahu või kaalu järgi, mistõttu enam pole vaja teha teisendusarvutusi.
  • Suur täpsus võimaldab laagreid piisavalt määrida, vähendades üle- või alamäärmise ohtu.
  • Sobib kasutamiseks kõigi SKFi laagrimääretega kuni konsistentsiklassini NLGI 3.
  • Õli- ja määrdekindel kummiümbris kaitseb elektroonikaosi võimaliku kokkupuute eest.
  • Taustavalgustusega LCD-ekraanil kuvatakse suuri selgesti loetavaid numbreid ja patarei tühjenemise hoiatusi.
  • Väike, kompaktne ja kerge: kaal kõigest 0,3 kg (0,66 naela).
  • Mittekorrodeeruv alumiiniumist korpus.
  • Lihtne paigaldada ja kasutada.

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGM 1000E
Korpuse materjal
alumiinium, anoodpinnatud
Kaal
0,3 kg (0,66 naela)
Max määrdevool
1000 cm³/min (34 USA vedelikuuntsi/min)
Kaitseklass
IP 67
Sobiv määre
NLGI 0–NLGI 3
Maksimaalne töösurve
700 baari (10 000 naela ruuttollile)
Keermeühendused
M10 x 1
Näidik
Valgustusega LCD (4 numbrikohta / 9 mm)
Täpsus
±3% vahemikus 0–300 baari

±5% vahemikus 300–700 baari
Valitavad ühikud
cm³, g, USA vedelikuuntsid ja untsid
Näidikuvalgustuse automaatne väljalülitumine
15 s pärast viimast impulssi
Patarei tühjenemine
hoiatus näidikul
Patarei tüüp
1,5 V AA leelis
Seadme automaatne väljalülitumine
programmeeritav
SKF logo