SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdeniplid

Määrdepunktide ühenduslüli

SKFi määrdeotsikute ja määrdeniplite komplektid
Määrdeniplite komplekt LAGN 120 sisaldab 120 standardmõõtudes koonilist määrdeniplit, mis on valmistatud terasest ning tsingitud, karastatud ja kroomitud.

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGN 120
Max töösurve
40 MPa (5800 naela ruuttollile)
Min lõhkemissurve
80 MPa (11 600 naela ruuttollile)

Komplekti sisu
Määrdenipli tüüp

Kogus
M6x1
sirge
30x
M8x1
sirge
20x
M10x1
sirge
10x
G 1/8
sirge
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo