SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdeotsikud

Seadmete uuendamiseks või täiendamiseks

SKFi määrdeotsikute ja määrdeniplite komplektid
SKFi määrdeotsikute komplekt LAGS 8 sisaldab igapäevastel määrimistöödel vajalikke tarvikuid nagu kõige enam levinud ühendusdetailid, liitmikud ja otsikud.

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGS 8
Maksimaalne töösurve
400 baari (5800 naela ruuttollile)
Minimaalne lõhkemissurve
800 baari (11 600 naela ruuttollile)

Komplekti sisu
180 mm sirge toru ja otsik (DIN 71412)
1x
Voolik koos otsikuga (DIN 71412)
1x
Toru koos otsikuga allpool asetseva peaga määrdeniplitele (DIN 3404)
1x
Toru koos otsikuga süvistatud määrdeniplitele ja läbipaistev plastkate (DIN 3405)
1x
Määrdenippel M10x1–G1/8
1x
Määrdenippel M10x1–1/8–27NPS
1x
Otsik (DIN 71412)
2x
SKF logo