SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdepress

Avatud laagrite määrimiseks

SKFi määrdepress LAGP 400
Määrdepress LAGP 400 on madala survega töötav vahend SKFi määrdetuubide kasutamiseks. See on lihtne ja puhas alternatiiv määrde manuaalsele avatud laagritesse pressimisele.
  • Tarnitakse koos kolme otsikukorgiga.
  • Võimaldab lisada määret avatud kasutuskohtadesse, nt laagrid ja avatud hammasrattad.


Tehnilised andmed
Tootekood
LAGP 400
Materjal
teras ja polüetüleen
Pikkus
360 mm (14 tolli)
Kaal
0,35 kg (12 untsi)
Max maht käigu kohta20 cm3 (1,2 tolli3)
SKF logo