SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdepumbad

Sobiv vahend igaks määrimistööks

LAGG-seeria määrdepumbad
Manuaalsed ja õhkajamiga määrdepumbad sobivad standardsete 18, 50 ja 180 kg (39, 110 ja 400 naela) määrdevaatide tühjendamiseks. Pumbad saab ühendada otse määrdepunktidega ja need sobivad ka keskmäärdesüsteemidele. SKFi määrdepumpade maksimaalne surve on vastavalt 50 ja 42 MPa (7250 ja
6090 naela ruuttollile). Kontrollitud ja heaks kiidetud SKFi määretega kasutamiseks. Lihtsalt paigaldatav ja kasutusvalmis, sest iga pumbaga on kaasas kõik vajalikud osad, sh 3500 mm (137,8 tolli) torud.
  • Täielik valik: saadaval on pumbad 18, 50 ja 180 kg (39, 110 ja 400 naela) määrdevaatide jaoks.
  • Suur surve: maksimaalselt 50 MPa (7250 naela ruuttolli kohta).
  • Lihtne paigaldada: kõik vajalikud osad ja 3500 mm (137,8 tolli) torud on kaasas.
  • Töökindlad: kontrollitud ja heaks kiidetud kasutamiseks SKFi määretega.
  • Saab kasutada koos SKFi määrdepressiga VKN 550.

  1. Määrdepump 18 kg (39,6 naela) vaadile (joonis 1)
  2. Teisaldatav määrdepump 18 kg (39,6 naela) vaadile (joonis 2)
  3. Määrdepump 50 kg (110 naela) vaadile (joonis 3)
  4. Määrdepump 180 kg (396 naela) vaadile (joonis 4)
  5. Käru kuni 200 kg (440 naela) vaatidele (joonis 5)
Tehnilised andmed
Tootekood
LAGG 18M
LAGG 18AE
Kirjeldus
Määrdepump
18 kg (39,6 naela)
vaadile
Teisaldatav määrdepump
18 kg (39,6 naela) vaadile
Jõuallikas
manuaalne
õhusurve
Max surve
500 baari (7250 naela ruuttollile)
420 baari (6090 naela ruuttollile)
Sobiv vaat
265–285 mm
(10,4–11,2 tolli)
265–285 mm
(10,4–11,2 tolli)
Teisaldatavus
statsionaarne
käru kaasas
Max vooluhulk
1,6 cm³/käik
(0,05 USA vedelikuuntsi)
200 cm³/min
(6,8 USA vedelikuuntsi)
Sobiv määre
NLGI klass
000–2
0–2


Tehnilised andmed
Tootekood
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Kirjeldus
Määrdepump
50 kg (110 naela) vaadile
Määrdepump
180 kg (396 naela) vaadile
Jõuallikas
õhusurve
õhusurve
Max surve
420 baari (6090 naela ruuttollile)
420 baari (6090 naela ruuttollile)
Sobiv vaat
350–385 mm
(13,8–15,2 tolli)
550–590 mm
(21,7–23,2 tolli)
Teisaldatavus
statsionaarne
statsionaarne
Max vooluhulk
200 cm³/min
(6,8 USA vedelikuuntsi)
200 cm³/min
(6,8 USA vedelikuuntsi)
Sobiv määre
NLGI klass
0–2
0–2

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGT 180
Kirjeldus
Käru
kuni 200 kg
(440 naela) vaatidele
Jõuallikas
pole kohaldatav
Max surve
Sobiv vaat
Teisaldatavus
käru
SKF logo