SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Voolikutrumlid

Nutikam moodus voolikute käsitsemiseks

TLRC-seeria ja TLRS-seeria voolikutrumlid
TLRC-seeria ja TLRS-seeria voolikutrumlid
Voolikuid kasutatakse igal pool, kus on vaja paindlikke võimalusi vedelike edastamiseks. Painduvuse tõttu on aga raske hoida voolikuid korras ja vältida nende sassiminekut. Voolikutrumlite ülesanne on aidata seda probleemi lahendada.

Omadused
  • Kasutuskoha vajadustele vastavad kvaliteetsed materjalid. Keskmiselt rasketesse tingimustesse sobivatest kergetest (komposiit) versioonidest (TLRC-seeria) kuni kõige raskemate tingimuste jaoks mõeldud väga tugeva versioonini (TLRS-seeria).
  • Enne iga trumli katmist kasutatav põhjalik puhastusprotsess ja vastupidav pöörel aitavad pikendada kasutusiga.
  • Lahtihaakimisvõll ja kaasasolev ajamimehhanism tõkestavad tagurpidi kerimist ja kaitsevad süsteemi keskkonna mõjutuste eest.
  • Erinevalt paljudest turul pakutavatest voolikutrumlitest on TLRS-seerial tugev keevitatud alus. See konstruktsioon on koostatud suure koormusega kasutuskohtade jaoks.

Eelised

  • Väiksem komistamisest või veokitelt allakukkumisest tingitud õnnetuste oht
  • Voolikute pikem kasutusiga
  • Vähem lekkeid
  • Parem korrashoid ja puhtus
  • Võimalus säästa voolikute kasutamisel aega

Kasutuskohad

  • Määrdeainete hoiuruumid
  • Montaažipingid ja tehased üldiselt
  • Pneumaatilised töövahendid
  • Autode hoolduskeskused ja rehvitöökojad
  • Tuletõrjekomandod ja -autod
  • Hooldus- ja haldushooned
Tehnilised andmed
TootekoodSurveMax temp
Siseläbim.
Pikkus
baarinaela ruuttollile°C°Fmmtollimjalga
TLRC 15AW2130065150103/81550
TLRC 15AW/W2130065150131/21550
TLRS 15AW2130065150103/81550
TLRS 22AW2130065150103/82272
TLRS 15AW/W2130065150131/21550
TLRS 15H138200099210131/21550
TLRS 8G40058009921061/4825
Tehnilised andmed (jätk)
TootekoodM(G)
väljund
F(G)
sisend
Vooliku
värvus
Kasutusala
 tollitolli  
TLRC 15AW1/41/2punanemadala survega õhk/vesi
TLRC 15AW/W1/21/2punanemadala survega õhk/vesi
TLRS 15AW1/41/2punanemadala survega õhk/vesi
TLRS 22AW1/41/2punanemadala survega õhk/vesi
TLRS 15AW/W3/81/2punanemadala survega õhk/vesi
TLRS 15H1/21/2mustkeskmise survega õli
TLRS 8G1/41/4mustkõrge survega määre

Voolikutrumli TLRC mõõdud

TootekoodTLRC
mmtolli
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Voolikutrumli TLRC (C–E) mõõdud joonis 1
Voolikutrumli TLRC (A–B) mõõdud joonis 2

Voolikutrumli TLRS mõõdud

TootekoodTLRS
mmtolli
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Voolikutrumli TLRS (C–E) mõõdud joonis 3
Voolikutrumli TLRS (A–B) mõõdud joonis 4
TLRS 1-C
Paigaldustarvikud
Suurema kui 45° nurga all kasutatavate voolikute jaoks võib olla vaja järgmisi tarvikuid:

TLRS 1-C
40° pöördalus.
Saab paigaldada püstise või rippuva trumliga.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Seinale kinnitatav universaalne pöördtugi.
Ei sobi lakke kinnitamiseks.
SKF logo