SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õlinõud

Korralik lahendus õli käsitsemiseks

LAOS-seeria õlinõud
LAOS-seeria õlinõud
LAOS-seeriasse kuulub suur sortiment kanistreid ja vahetatavaid valamiskaasi, mis sobivad peaaegu iga konkreetse määrimisolukorra jaoks. Kaaned on saadaval kümnes eri värvitoonis, mida saab sobitada ettevõttes kasutatava värvikoodide süsteemiga.

Eelised
  • Määrdeainete käitlemise korraldus on üks hea määrdehalduskava aluseid.
  • Määrdeõlide nõuetekohane ladustamine ja käsitsemine aitab muuta määrimistööd lihtsamaks, ohutumaks ja puhtamaks.
  • Masinate määrimine saastunud õliga võib põhjustada lisakulusid seoses hoolduse ja tootmisseisakutega.
  • Õlikulu tuleb piirata õli kasvava hinna tõttu ja keskkonnamõju vähendamiseks.
  • Õli mahapritsimise vähendamine parandab ka töötervishoidu ja tööohutust.

Omadused

  • Ainulaadne rõngastihendi, pöördtila ja kaane konstruktsioon takistab vihma, tolmu ja muude saasteainete sissepääsu.
  • Kuuma- ja kemikaalikindlad. Nõud on tugevad ja vastupidavad, sest nad on valmistatud spetsiaalsest HDPE (kõrgtihe polüetüleen) materjalist, mis sisaldab UV-kiirguse stabiliseerijaid ja staatilise elektri vastaseid lisandeid.*
  • Kanistrid on läbipaistvad ja neil on mõõteskaala (meetermõõdustikus ja inglise mõõdustikus), et lihtsustada määrdeaine taseme nägemist ja mõõtmist ilma anumat lahti tegemata, vähendades sellega saastumise ohtu.
  • Tänu ergonoomilisele kujule on nõusid lihtne ohutult ja mugavalt kanda ja kasutada.
  • Kanistrite ja kaante keermed on ühes mõõdus, võimaldades kaasi kiiresti vahetada nii, et ühendus on tihe ja kokkupanek kiire.
  • Kanistritel on suur ava, mis lihtsustab täitmist ja puhastamist.
  • Tiladel on avamist ja sulgemist lihtsustav kiire pöördmehhanism, mis võimaldab ühtlasi reguleerida õlivoolu ja takistab saasteainete sissepääsu.
  • Tilakaaned on varustatud nupust avatava vaakumklapiga, mis aitab määrdeainete valamist kiirendada ja kontrollida.

* Vältida tuleks kokkupuudet tugevate oksüdeerivate hapetega (nt osoon, vesinik, peroksiid, halogeen jne). Ei sobi kütuste ega lahustite jaoks.
Minitila
Minitila
Sobib hästi juhul, kui täidetaval mahutil on väike täiteava. Väljundava läbimõõt on ligikaudu 7 mm
(0,28 tolli).
Pikk tila
Pikk tila
Sobib hästi täpset valamist vajava töö ja raskesti ligipääsetavate punktide korral. 12 mm (0,48 tolli) väljundava sobib vedelikele viskoossusega kuni ISO VG 220.
Jäme tila
Jäme tila
Tänu 25 mm (1 toll) laiale avale sobib suure viskoossusega vedelikele ja/või suure vooluhulga vajaduse korral.

LAOS-seeria kaaned
Värvus
MinitilaPikk tilaJäme tila
HelepruunLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
HallLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OranžLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
MustLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
TumerohelineLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
RohelineLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
SinineLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
PunaneLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
LillaLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
KollaneLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Üldotstarbeline kaas
Üldotstarbeline kaas
Kaks põhilist kasutusala: vajadusel kiire valamine ja pumba paigaldamine 3,5 või 10 l (0,3 või 2,7 USA gallonit) kanistrile.
Hoiukaas
Hoiukaas
Kasulik õli ladustamise ja transpordi korral.
Sisusilt
Kanistri sisu korrektseks märgistamiseks.
LAOS-seeria kaaned
Värvus
Üldotstarbeline kaasHoiukaasSisusilt
HelepruunLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919 
HallLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964 
OranžLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940 
MustLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995 
Tumeroheline LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971 
RohelineLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957 
SinineLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988 
PunaneLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926 
LillaLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933
KollaneLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902


Kanistrid
Kanistrid
Laia kaelaga ja standardse keermesuurusega. Sobivad kõigi LAOS-seeria kaantega. Saadaval viies eri suuruses.
Pump
Pumbad
Standardpump sobib vedelikele viskoossusega kuni ISO VG 460. Kiire vool (ligikaudu 14 käiku ühe liitri/USA kvardi pumpamiseks).
Suure viskoossuse pump sobib vedelikele viskoossusega kuni ISO VG 680. Suur tõhusus: ligikaudu 12 käiku ühe liitri/USA kvardi pumpamiseks. Kaitseks lenduvate saasteainete eest pumpamise ajal on saadaval 10-mikroni läbimõõduga õhutuskork.
Mõlema pumba jaoks on saadaval tilkumisvastane pika väljundotsikuga 1,5 m (4,9 jalga) voolik ja kitsenevad otsikud.
Voolikupikendused
Voolikupikendused
Kasutatakse kaanetilade pikendamiseks. Saadaval on kaks versiooni: jämedale ja pikale tilale. Pika tila versiooni pikkust saab reguleerida, kui võtta ära kinnitusosa ja lõigata pikendus parajaks.
LAOS-seeria kanistrid
Kanistrid
LAOS 092241,5 l (0,4 USA gallonit) kanister
LAOS 635712 l (0,5 USA gallonit) kanister
LAOS 635953 l (0,8 USA gallonit) kanister
LAOS 636185 l (1,3 USA gallonit) kanister
LAOS 6625110 l (2,6 USA gallonit) kanister


LAOS-seeria pumbad ja voolikupikendused
PumbadVoolikupikendused
LAOS 62567 Standardpump (sobib LAOS-seeria üldotstarbeliste kaantega)*LAOS 67265 Voolikupikendus jämedale tilale
LAOS 62568 Suure viskoossuse pump (sobib LAOS-seeria üldotstarbeliste kaantega)*LAOS 62499Voolikupikendus pikale tilale
LAOS 09423 
Õhutuskork suure viskoossuse pumbale

LAOS 09422Kitsenev pumbaotsik


*Pumpasid ei saa kasutada 1,5 l (0,4 USA gallonit) ja 2 l (0,5 USA gallonit) kanistritega.
SKF logo