SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õlitaseme regulaatorid

Määrdeõli taseme automaatne reguleerimine

LAHD-seeria õlitaseme regulaator
Õlitaseme regulaator
SKFi õlitaseme regulaatoreid LAHD 500 ja LAHD 1000 kasutatakse määrdeõli optimaalse taseme automaatseks reguleerimiseks laagripukis, käigukastis, karteris või muus sarnases kohas, kus määrimine toimub õlivannis. Erinevalt tavalisest võimaldavad SKFi õlitaseme regulaatorid tõhusalt reguleerida määrdeõli taset seadmete töö ajal, optimeerides nii masina tööomadusi ja pikendades kasutusiga. Lisaks kompenseerivad nad automaatselt määrdeõli lekkeid ja pakuvad võimalust õlitaseme visuaalseks kontrollimiseks.

Tööpõhimõte
SKFi õlitaseme regulaator koosneb kahest omavahel ühendatud õlimahutist. Alumine mahuti on otseses kokkupuutes kasutuskohaga ning selle õlitase on võrdne kasutuskohas oleva määrdeõli tasemega. Tuulutustoru kaudu on alumine mahuti otseühenduses ka välisõhuga.
Ülemine mahuti on õhukindlalt suletud anum, kus hoitakse asendusõli. Kaks mahutit on omavahel otseühenduses pikendatud kaela kaudu, mis ulatub alumise mahuti õlisse. Samas saab õli voolata ülemisest mahutist alumisse ainult siis, kui alumise mahuti õlitase langeb allapoole määratud taset, mistõttu õhk saab voolata läbi pikendatud kaela ülemisse mahutisse.
  • Optimaalsena hoitav õlitase tagab piisava määrimise.
  • Visuaalne kontrollimine on lihtne.
  • Kordusmäärimise välbad pikenevad. LAHD 1000 suudab kompenseerida kuni ühe liitri määrdeõli aurustumist.
  • Õli tuleb lisada manuaalselt.

Tehnilised andmed
Tootekood
LAHD 500 / LAHD 1000
Mõõdud

- LAHD 500
Ø 91 mm x kõrgus 290 mm (3,6 x 11,4 tolli)
- LAHD 1000
Ø 122 mm x kõrgus 290 mm (4,8 x 11,4 tolli)
Mahuti maht

- LAHD 500
500 ml (17 USA vedelikuuntsi)
- LAHD 1000
1000 ml (34 USA vedelikuuntsi)
Mahuti materjal
polükarbonaat
Lubatud temperatuurivahemik
–20 kuni 70 °C (–4 kuni 158 °F)
Lubatud õhuniiskus
0–100%
Ühendustoru pikkus
600 mm (23,5 tolli)
Ühenduse keere
G 1/2
Toru materjal
polüuretaan
Rõngastihendi materjal
NBR - 70 Shore
Tihendid
NBR - 80 Shore, 6 tk
Muud materjalid
alumiinium, pronks, roostevaba teras
Sobivad määrdeõli tüübid
mineraal- ja sünteetilised õlid
SKF logo