SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ühe käega kasutatav määrdeprits

Lihtne määrde lisamine ühe käega

Ühe käega kasutatav määrdeprits SKF LAGH 400
Sobib määrde lisamiseks lisamis-/määrdepumbaga ja sobib ka määrdetuubidega kasutamiseks. Tänu ergonoomilisele disainile, voolikule ja võimalusele kinnitada voolik vertikaal- või horisontaalasendisse on seade lihtsalt kasutatav.
  • Lihtne kasutada: pritsiga töötamiseks on vaja kasutada ainult ühte kätt.
  • Täidetav: määrdelisamisnippel ja õhuväljutusklapp võimaldavad määret lisada täitja või määrdepumba abil.
  • Vastupidav: töösurve kuni 30 MPa.
  • Väljastusmaht 0,8 cm³ (0,05 tolli³) käigu kohta.
  • Painduv hüdrovoolik: painutatav, paigaldatav pritsile horisontaalselt või vertikaalselt.

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGH 400
Maht/kolvikäik
ligikaudu 0,8 cm3 (0,049 tolli3)
Pikkus
370 mm (14,6 tolli)
Kaal
1,5 kg (3,3 naela)
Max surve30 MPa (4350 naela ruuttollile)
SKF logo