SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Rihmajoondamisvahend TKBA 40

Täpne töövahend kiilrihmarataste joondamiseks

SKFi rihmajoondamisvahend TKBA 40

SKF TKBA 40 joondab kiilrihmarattaid soonte järgi. Soonejuhikud ja tugevad magnetid võimaldavad kinnitada TKBA 40 rihmaratta soontesse. Ainult laserisaatjast ja vastuvõtjast koosnevat joondamisseadet saab lihtsalt ja kiiresti paigaldada. Vastuvõtja kolmemõõtmeline sihtmärgiosa võimaldab avastada joondusnihkeid ja nende laadi: horisontaalsuund, vertikaalsuund, paralleelsus või kõigi kolme kombinatsioon.

TKBA 40 demonstratsioonvideo (märkus: TMEB 2 = TKBA 40)

Omadused ja eelised

SKFi rihmajoondamisvahend TKBA 40
  • Kiire ja lihtne kinnitamine tugevate magnetite abil.
  • Kolmemõõtmeline sihtmärgiosa lihtsustab joondamist.
  • Pinge ja joonduse üheaegne reguleerimine.
  • Soonejuhikud võimaldavad reguleerida erinevaid kiilrihmarattaid.
  • Joondab kiilrihmarattaid soone, mitte külgpinna järgi, et saavutada optimaalne joondus ka erineva laiuse või pinnakontuuriga rataste korral.
  • Maksimaalne töövahemaa 6 m (20 jalga) tagab laialdased kasutusvõimalused.
  • Lisatarvikuna pakutav spetsiaalne küljeadapter võimaldab joondada ka mitmesoonelisi ja hammasrihmadega rattaid ja ketirattaid.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKBA 40
Laseri tüüp
Punane laserdiood
Laser
1 x sisseehitatud 2. klassi laser, <1 mW, 632 nm
Laserkiire pikkus
3 m / 2 m (9,8 jalga / 6,6 jalga)
Nurga mõõtmise täpsus
Parem kui 0,2°
Nihke mõõtmise täpsus
Parem kui 0,5 mm (0,02 tolli)
Mõõtevahemaa
50 mm kuni 6000 mm (2 tolli kuni 20 jalga)
Juhtseadis
Laseri sisse-/väljalülitusnupp
Korpuse materjal
Pressitud alumiinium
Mõõdud

  Saatja
70 x 74 x 61 mm (2,8 x 2,9 x 2,4 tolli)
  Vastuvõtja
96 x 74 x 61 mm (3,8 x 2,9 x 2,4 tolli)
  Reflektori mõõdud

Kaal

  Saatja320 g (0,7 naela)
  Vastuvõtja320 g (0,7 naela)
MonteerimineMagnetiline, soonde kinnituv
(lisatarvikuna küljeadapter TMEB A2)
SoonejuhikudSuurus 1: 22 mm, lühikesed vardad (3 paari)
Suurus 2: 22 mm, pikad vardad (3 paari)
Suurus 3: 40 mm, lühikesed vardad (3 paari)
Suurus 4: 40 mm, pikad vardad (3 paari)
Patarei2x AA leelispatarei, IEC LR03
Tööaeg20 tundi pideval töötamisel
Kandekohvri mõõdud260 x 180 x 85 mm (10,2 x 7,1 x 3,3 tolli)
Kogukaal (kohvriga)1,3 kg (2,8 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Ladustamistemperatuur–20 kuni +65 °C (–4 kuni +150 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
KalibreerimistunnistusKehtib kaks aastat
Kohvri sisu
1 x TKBA 40 saatja
1 x TKBA 40 vastuvõtja
2 x AA patarei
4 x soonejuhik, 3 x igas mõõdus
1 x trükitud kasutusjuhend
1 x kalibreerimistunnistus
SKF logo