SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Rihmajoondamisvahendid TKBA 10 ja TKBA 20

Mitmekülgsed tööriistad rihma- ja ketirataste joondamiseks

SKFi rihmajoondamisvahendid TKBA 10 ja TKBA 20

SKFi TKBA 10 ja TKBA 20 võimaldavad rihma- ja ketirattaid külgpinna järgi joondada. Joondamisvahendi saab magneti abil kinnitada peaaegu iga rihma- või ketiratta sise- või välispinnale ning sellel ei ole pisikesi osi ega sihtmärgidetaile, mis võiksid kergesti kaduma minna. Saatjast lähetatakse laserkiir teisele rihmarattale kinnitatud reflektorisse. Reflektoril olev kontrolljoon näitab kohe rataste nihet ja vertikaalnurga kõrvalekallet. Tagasi saatjale peegeldatud laserkiir näitab kõigi kolme horisontaalnurga kõrvalekallet.

Omadused ja eelised

  • Kiire ja lihtne kinnitamine tugevate magnetite abil.
  • Pinge ja joonduse üheaegne reguleerimine.
  • Võimalik kasutada peaaegu kõikidel masinatel, kus kasutatakse kiil-, lint- ja soonrihmasid ning muid rihmatüüpe või ketirattaid.
  • Mudelis SKF TKBA 10 kasutatakse punast laserit ja seda saab kasutada vahekaugusel kuni 3 m (10 jalga).
  • Mudelis SKF TKBA 20 kasutatakse hästi nähtavat rohelist laserit ja seda saab kasutada vahekaugusel kuni 6 m (20 jalga). Seda saab kasutada isegi välistingimustes päikese käes.
  • Tugev alumiiniumkorpus tagab joondamise ajaks stabiilse ja täpse kinnituse.

SKF TKBA 10 (joonis 1)
Kasutab punast laserit ja sobib vahekaugusele kuni 3 m (10 jalga).

SKF TKBA 20 (joonis 2)
Kasutab hästi nähtavat rohelist laserit ja sobib vahekaugusele kuni 6 m
(20 jalga). Seda saab kasutada isegi välistingimustes päikese käes.

SKF TKBA 10 (joonis 3)
Rihmajoondamisvahend TKBA 10 kandekohvris.

SKF TKBA 20 (joonis 4)
Rihmajoondamisvahend TKBA 20 kandekohvris.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKBA 10
Laseri tüüp
Punane laserdiood
Laser
1 x sisseehitatud 2. klassi laser, <1 mW, 635 nm
Laserkiire pikkus
2 m / 2 m (6,6 jalga / 6,6 jalga )
Nurga mõõtmise täpsus
Kaugusel 2 m (6,6 jalga) parem kui 0,02°
Nihke mõõtmise täpsus
Parem kui 0,5 mm (0,02 tolli)
Mõõtevahemaa
50 mm kuni 3000 mm (2 tolli kuni 10 jalga)
Juhtseadis
Laseri sisse-/väljalülitusnupp
Korpuse materjal
Pulbervärvitud alumiinium
Mõõdud

  Saatja
169 x 51 x 37 mm (6,65 x 2,0 x 1,5 tolli)
  Vastuvõtja
169 x 51 x 37 mm (6,5 x 2,0 x 1,5 tolli)
  Reflektori mõõdud
22 x 32 mm (0,9 x 1,3 tolli)
Kaal

  Saatja365 g (0,8 naela)
  Vastuvõtja340 g (0,7 naela)
MonteerimineMagnetiline, küljele kinnituv
Soonejuhikud
Patarei2 x AAA leelispatarei, IEC LR03
Tööaeg25 tundi pideval töötamisel
Kandekohvri mõõdud260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kogukaal (kohvriga) 1,3 kg (2,9 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Ladustamistemperatuur–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
KalibreerimistunnistusKehtib kaks aastat
Kohvri sisu
1 x TKBA 10 saatja
1 x TKBA 10 vastuvõtja
2 x AAA patarei
1 x trükitud kasutusjuhend
1 x kalibreerimistunnistus
Tehnilised andmed
Tootekood
TKBA 20
Laseri tüüp
Roheline laserdiood
Laser
1 x sisseehitatud 2. klassi laser, <1 mW, 532 nm
Laserkiire pikkus
2 m / 2 m (6,6 jalga / 6,6 jalga )
Nurga mõõtmise täpsus
Kaugusel 2 m (6,6 jalga) parem kui 0,02°
Nihke mõõtmise täpsus
Parem kui 0,5 mm (0,02 tolli)
Mõõtevahemaa
50 mm kuni 6000 mm (2 tolli kuni 20 jalga)
Juhtseadis
Laseri sisse-/väljalülitusnupp
Korpuse materjal
Pulbervärvitud alumiinium
Mõõdud

Saatja
169 x 51 x 37 mm (6,65 x 2,0 x 1,5 tolli)
Vastuvõtja
169 x 51 x 37 mm (6,5 x 2,0 x 1,5 tolli)
Reflektori mõõdud
22 x 32 mm (0,9 x 1,3 tolli)
Kaal

Saatja365 g (0,8 naela)
Vastuvõtja340 g (0,7 naela)
MonteerimineMagnetiline, küljele kinnituv
Soonejuhikud
Patarei2 x AAA leelispatarei, IEC LR03
Tööaeg8 tundi pideval töötamisel
Kandekohvri mõõdud260 x 180 x 85 mm (10,2 x 7,1 x 3,3 tolli)
Kogukaal (kohvriga)1,3 kg (2,9 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Ladustamistemperatuur–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
KalibreerimistunnistusKehtib kaks aastat
Kohvri sisu
1 x TKBA 20 saatja
1 x TKBA 20 vastuvõtja
2 x AAA patarei
1 x trükitud kasutusjuhend
1 x kalibreerimistunnistus
SKF logo