SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Võllijoondamisvahend TKSA 11

Uus tehnoloogia muudab võllide joondamise lihtsamaks ja soodsamaks

SKF TKSA 11 on uuenduslik võllijoondamisvahend, mis kasutab nutitelefone ja tahvelarvuteid ning juhib kasutajat vaistlikult läbi võllijoondamise protsessi. TKSA 11 puhul on keskendutud põhilistele südamiku joondamistöödele, et instrumenti oleks väga lihtne kasutada. Vahend sobib eriti hästi joondamistööde õppimiseks ja kompaktseks rakenduseks. SKF TKSA 11 on esimene turul olev instrument, milles kasutatakse induktiivseid lähedusandureid. Nende abil saab teostada ka väikesele eelarvele sobiva täpse ja töökindla võllijoondamise.

TKSA 11 demonstratsioonvideo

Tähelepanu!

Sellel ingliskeelsel videol on subtiitrid. Valige oma keel.

Omadused ja eelised

SKFi võllijoondamisvahend TKSA 11
  • Reaalajas vaade instrumendi ja mootori asendist muudab mõõtmise ja horisontaaljoondamise intuitiivseks ja lihtsaks.
  • TKSA 11 rakendus võimaldab kasutada täisfunktsionaalset demorežiimi, et proovida kogu joondamisprotsessi ilma TKSA 11 ostmata.
  • TKSA 11 väljatöötamisel oli eesmärgiks kiire investeeringutasuvus ja see on soodne lahendus peaaegu iga eelarve korral.
  • Mobiilseadmed võimaldavad kasutada kõrgresolutsiooniga graafikat ja intuitiivset kasutajaliidest, laadida automaatselt tarkvarauuendusi ja valida mõõtühikuid.
  • Tänu induktiivsetele lähedusanduritele ei mõjuta mõõtmist enam ere päikesevalgus, väheneb lõtku mõju ja instrument on töökindlam. See kõik võimaldab TKSA 11-l võlle täpselt ja usaldusväärselt joondada.
  • Automaatsed joondamisaruanded annavad täieliku ülevaate joondamisprotsessist ja selle tulemustest. Aruandeid saab hõlpsasti jagada e-posti või pilveteenuste vahendusel.
SKFi võllijoondamisvahend TKSA 11

Võllide joondamist on soovitatav kasutada peaaegu igas tööstusharus, sest see võimaldab oluliselt pikendada masinate korrasolekuaega ja vähendada hoolduskulusid. 

TKSA 11 sihtrühmaks on majandusharud, kus võllide joondamisega kaasnevaid eeliseid ei ole veel realiseeritud, ja see aitab klientidel tegutseda tulemuslikumalt tänu õigesti joondatud võllidele.

SKFi võllijoondamisvahendi TKSA 11 rakendus App Store’is ja Play Store’is

TKSA 11 rakendus on tasuta saadaval Apple’i App Store’is ja Google’i Play Store’is. Selle leidmiseks tehke otsing väljendiga „SKF TKSA 11” või kasutage QR-koodi ja proovige joondamisprotsessi täisfunktsionaalse demorežiimi abil. 


SKFi võllijoondamisvahend TKSA 11 tarnitakse SKFi kandekohvris (joonis 1)

Tehnilised andmed
Tootekood
TKSA 11
Andurid ja sidelahendus
2 x induktiivne lähedusandur; elektrooniline kaldemõõtur; Bluetooth 4,0 LE
Süsteemi mõõtevahemaa
0 kuni 185 mm (0 kuni 7,3 tolli) kinnitusklambrite vahel, kaasas on kolm etalonriba
Mõõtevead / näidatav resolutsioon
Vähem kui 2% / 10 µm (0,4 millitolli)
Ühilduvad seadmed *
Soovitatavalt 5. põlvkonna iPod Touch,
iPhone 4S, iPhone 5, iPad Mini, vähemalt 3. põlvkonna iPad
Galaxy S4 (soovitatav telefon), Galaxy Tab Active (soovitatav tahvelarvuti),
Smart-Ex 01 (Smart-Ex 01)
Nõuded operatsioonisüsteemile
Apple iOS 7 või uuem või Android OS 4.4.2 või uuem koos riistvaralise
Bluetooth 4.0 / Bluetooth smarti ja Open GL 2.0 toetusega
Tarkvara/rakenduse uuendamine
„Shaft Alignment Tool TKSA 11” Apple’i AppStore’is või Google’i Play Store’is
Võlli läbimõõdud
20 kuni 160 mm (0,8 kuni 6,3 tolli), lisatarvikuna pakutavate pikenduskettidega kuni 320 mm (12,6 tolli)
Max soovitatav liitmiku kõrgus
55 mm (2,2 tolli), lisatarvikuna pakutavate pikendusvarrastega kuni 175 mm (6,8 tolli)
Joondamise mõõtmine
Kolmepunktiline mõõtmine (9-12-3)
Joonduse korrektsioon
Vertikaalselt rihtimisplaatidega, horisontaalselt reaalajavaatega
Joondamisaruanne
Automaatne PDF-aruanne
Mõõteseadme aku
Kuni 18 tundi pidevat tööd
(laetav 1900 mAh liitium-polümeeraku)
Kandekohvri mõõdud
360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 tolli)
Kogukaal (kohvriga)
2,1 kg (4,6 naela)
Töökeskkonna temperatuur
 0 °C kuni +45 °C (32 kuni 113 °F)
Kaitseklass
Mõõteseadmel IP54 (sondidel IP67)
Kalibreerimistunnistus
Kehtib 2 aastat alates tarnimisest
* Kuvaseade ei sisaldu komplektis.
SKF logo