SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Võllijoondamisvahend TKSA 41

Täiustatud mõõtmis- ja aruandlusvõimalustega laseripõhine võllijoondamissüsteem

TKSA 41 on täiustatud laserjoondamislahendus võllide täpseks joondamiseks. See kahe juhtmeta mõõteseadme, suurte detektorite ja võimsate laseritega instrument suudab teha täpseid mõõtmisi ka kõige raskemates tingimustes. Intuitiivselt kasutatava puuteekraaniga ergonoomiline kuvaseade muudab joondamise kiireks ja lihtsaks ning vaba mõõtmine ja teised uuenduslikud funktsioonid parandavad joondamise tulemuslikkust. Kuna instrumendi väljatöötamisel on keskendutud joondamispraktika parandamisele, on SKFi võllijoondamisvahend TKSA 41 üks oma valdkonna paremaid joondamislahendusi.

  • Raadioside kasutamine lihtsustab instrumendi käsitsemist ja võimaldab joondada ka raskesti ligipääsetavaid seadmeosi ohutust kohast.
  • Vaba mõõtmise funktsioon võimaldab alustada joondamismõõtmisi mis tahes nurga alt ja piirduda mõõtmistel kõigest 90° nurgavahemikuga. 
  • Automaatne mõõtmine võimaldab teha mõõtmisi ilma kasutaja sekkumiseta, tuvastades mõõtepea asendi ja registreerides mõõtmisandmed hetkel, kui pead jõuavad vajalikku asendisse.
  • Pärast iga joondamist koostatakse automaatselt aruanne. Aruannetele saab lisada märkusi ja sisseehitatud kaameraga tehtud pilte, et koostada võimalikult põhjalik ülevaade. Kõik aruanded saab eksportida PDF-failina.
  • Reaalajavaade toetab intuitiivset mõõtmist ning lihtsustab horisontaal- ja vertikaaljoondamist.
  • Masinaandmete kogu annab ülevaate kõigist masinatest ja joondamisaruannetest. Masinate tuvastamise lihtsustamiseks ja joondamistööde ladusamaks muutmiseks saab kasutada QR-koode.
SKFi võllijoondamisvahend TKSA 41
Võllide joondamist on soovitatav kasutada peaaegu igas tööstusharus, sest see võimaldab oluliselt pikendada masinate korrasolekuaega ja vähendada hoolduskulusid. TKSA 41 lihtsus võimaldab teha joondamistöid julgemini igasugustel horisontaalasendis pöörlevatel masinatel.
Tehnilised andmed
TootekoodTKSA 41
Andurid ja sidelahendus29 mm (1,1 tolli) Laserkiirega CCD-sensor; elektrooniline kaldemõõtur ±0,5°;
Bluetooth 4,0 LE või USB-kaablid (komplektis)
Süsteemi mõõtevahemaa0,07 kuni 4 m (0,23 kuni 13,1 jalga)
Mõõtevead / näidatav resolutsioon<0,5% ±5 µm / 10 um (0,4 millitolli)
Ekraani tüüpVärviline puutetundlik 5,6-tolline LCD
Tarkvara uuendamineUSB-mälupulgalt
Võlli läbimõõdud20 kuni 150 mm (0,8 kuni 5,9 tolli)
Lisatarvikuna pakutavate pikenduskettidega kuni 300 mm (11,8 tolli)
Max soovitatav liitmiku kõrgus195 mm (7,7 tolli) koos kaasasolevate pikendusvarrastega
Kinnitussüsteem2 × V-kinnitus; 2 × 400 mm (15,8 tolli) kett; 2 × 150 mm (5,9 tolli) keermevarras ühe V-kinnituse kohta;
4 × 90 mm (3,5 tolli) pikendusvarras
Joondamise mõõtmine3 punkti mõõtmine: 9–12–3
3 punkti automaatmõõtmine: 9–12–3
3 punkti vaba mõõtmine (min 90° nurgavahemikus)
Joonduse korrektsioonReaalajas väärtused masina vertikaal- ja horisontaalasendi korrigeerimiseks; laseripõhine jalgadele toetumise mõõtevahend
JoondamisaruanneUSB-mälupulgale eksporditav automaatne PDF-aruanne
Kuvaseadme aku100% taustavalgustusega kuni 8 tundi pidevat kasutamist (laetav 5000 mAh LiPo-aku)
Mõõteseadme akuKuni 12 tundi pidevat kasutamist (laetav 2000 mAh LiPo-aku)
Kandekohvri mõõdud530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 tolli)
Kogukaal (kohvriga) 4,75 kg (10,5 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
KaitseklassIP54
KalibreerimistunnistusKehtib 2 aastat alates tarnimisest
SKF logo