SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Võllijoondamisvahend TKSA 31

Intuitiivne ja soodne laseriga võllijoondamissüsteem

TKSA 31 on SKFi kõige soodsam lahendus lihtsamaks võllide laserjoondamiseks. Tänu puuteekraaniga ergonoomilisele näidikusõlmele on vahendit väga lihtne kasutada ja sisemine masinaandmete kogu võimaldab salvestada erinevate masinate joondamisaruandeid. Mõõtepeade suured laseridetektorid vähendavad vajadust ettevalmistava joondamise järele ning kaasasolev jalgadele toetumise mõõtevahend aitab tagada joondamise õnnestumiseks vajaliku kindla toestuse. Lisafunktsioonid, näiteks reaalajas vaated ja automaatmõõtmine, võimaldavad joondamist kiirendada ja tõhustada ning muudavad TKSA 31 uuenduslikuks laseriga võllijoondamisvahendiks, mis mahub praktiliselt igasse eelarvesse.

  •  Mõõtmisi on lihtne teha, kasutades tuntud kolme punkti meetodit (kellaosuti numbrite 9, 12 ja 3 kohal), kusjuures iga mõõtepunkti paigutusvahemik on 40°.
  • Soodne hind saavutatakse tänu keskendumisele standardsele võllijoondamisele ja põhifunktsioonidele, mis muudavad joondamise kiireks ja tõhusaks.
  • Automaatne mõõtmine võimaldab teha mõõtmisi ilma kasutaja sekkumiseta, tuvastades mõõtepeade asendi ja registreerides mõõtmisandmed hetkel, kui pead on vajalikus asendis.
  • Pärast igat joondamist koostatakse automaatne aruanne, millele saab lisada tööga seotud märkusi. Kõik aruanded saab eksportida PDF-failina.
  • Reaalajavaade toetab intuitiivset mõõtmist ning lihtsustab masina asendi horisontaalset ja vertikaalset korrigeerimist.
  • Masinaandmete kogu annab ülevaate kõigist masinatest ja joondamisaruannetest. See lihtsustab masinate tuvastamist ja muudab joondamise töövoo ladusamaks.
SKFi võllijoondamisvahend TKSA 31
Võllijoondamist soovitatakse kasutada peaaegu igas tööstusharus, sest see aitab pikendada masinate korrasolekuaega, vähendada tootmiskadusid ja hoolduskulu. TKSA 31 on ideaalne lahendus lihtsamaks võllide laserjoondamiseks. Intuitiivne kasutamine aitab saavutada täpset joondust ning TKSA 31 mahub peaaegu igasse eelarvesse.
Tehnilised andmed
TootekoodTKSA 31
Andurid ja sidelahendus29 mm (1,1 tolli) CCD koos laserkiirega; elektrooniline kaldemõõtur ±0,5°
 Juhtmega ühendus USB-kaabliga (komplektis)
Süsteemi mõõtevahemaa *0,07 kuni 2 m (0,23 kuni 6,6 jalga)
Mõõtevead / näidatav resolutsioon<0,5% ±5 µm / 10 µm (0,4 millitolli)
Ekraani tüüpVärviline puutetundlik 5,6-tolline LCD
Tarkvara uuendamineUSB-mälupulgalt
Võlli läbimõõdud20 kuni 150 mm (0,8 kuni 5,9 tolli)
 Lisatarvikuna pakutavate pikenduskettidega kuni 300 mm (11,8 tolli)
Max soovitatav liitmiku kõrgus**105 mm (4,2 tolli)
Kinnitussüsteem2 × V-kinnitus; 2 × 400 mm (15,8 tolli) kett; 2 × 150 mm (5,9 tolli) keermevarras ühe V-kinnituse kohta
Joondamise mõõtmineKolmepunktiline mõõtmine: 9-12-3
 Kolmepunktiline automaatne mõõtmine: 9-12-3
Joonduse korrektsioonReaalajas väärtused masina vertikaal- ja horisontaalasendi korrigeerimiseks; laseripõhine jalgadele toetumise mõõtevahend
JoondamisaruanneUSB-mälupulgale eksporditav automaatne PDF-aruanne
Seadme aku100% taustavalgustusega kuni 7 tundi pidevat kasutamist (laetav 5000 mAh LiPo-aku)
Kandekohvri mõõdud530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 tolli)
Kogukaal (kohvriga) 4,75 kg (10,5 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
KaitseklassIP54
KalibreerimistunnistusKehtib 2 aastat alates tarnimisest
* Kaasasolevate standardsete USB-kaablitega kuni 4 m (13,1 jalga)
** Pikendusvarrastega (lisavarustus) kuni 195 mm (7,7 tolli)
SKF logo