SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Rihtimisplaatide komplektid

Iga SKFi ühe piluga valmislõigatud rihtimisplaatidest koosnev komplekt sisaldab enamkasutatavate suuruste ja/või paksustega plaate.

    Tootekood
    TMAS 50/KIT
    Rihtimisplaadi suurus (mm)50x50 mm 
    Ühe paksusega plaatide arv2010
    Paksus (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Tootekood
    TMAS 75/KIT
    Rihtimisplaadi suurus (mm)75x75 mm 
    Ühe paksusega plaatide arv2010
    Paksus (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Tootekood
    TMAS 100/KIT
    Rihtimisplaadi suurus (mm)100x100 mm
    Ühe paksusega plaatide arv2010
    Paksus (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Tootekood
    TMAS 340
    Rihtimisplaadi suurus (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Ühe paksusega plaatide arv2010
    Paksus (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Tootekood
    TMAS 360
    Rihtimisplaadi suurus (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Ühe paksusega plaatide arv20
    Paksus (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Tootekood
    TMAS 380
    Rihtimisplaadi suurus (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Ühe paksusega plaatide arv20
    Paksus (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Tootekood
    TMAS 510
    Rihtimisplaadi suurus (mm)50x50 mm
     75x755 mm
     100x100 mm
    Ühe paksusega plaatide arv2010
    Paksus (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Tootekood
    TMAS 720
    Rihtimisplaadi suurus (mm)50x50 mm
     75x755 mm
    Ühe paksusega plaatide arv20
    Paksus (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Rihtimisplaadi suurus (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Ühe paksusega plaatide arv2010
    Paksus (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 sisaldab kahte kandekohvrit: TMAS 340 ja TMAS 380
    SKF logo