SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Rihtimisplaatide pakid

SKFi valmislõigatud masina rihtimisplaatide andmed

TootekoodPlaatide
arv
komplektis
A

mm
B

mm
C

mm
Paksus

mm
TMAS 50-005
10
50
50
13
0,05
TMAS 50-010
10
50
50
13
0,10
TMAS 50-020
10
50
50
13
0,20
TMAS 50-025
10
50
50
13
0,25
TMAS 50-040
10
50
50
13
0,40
TMAS 50-050
10
50
50
13
0,50
TMAS 50-070
10
50
50
13
0,70
TMAS 50-100
10
50
50
13
1,00
TMAS 50-200
10
50
50
13
2,00
TMAS 50-300
10
50
50
13
3,00
 
TMAS 75-005
10
75
75
21
0,05
TMAS 75-010
10
75
75
21
0,10
TMAS 75-020
10
75
75
21
0,20
TMAS 75-025
10
75
75
21
0,25
TMAS 75-040
10
75
75
21
0,40
TMAS 75-050
10
75
75
21
0,50
TMAS 75-070
10
75
75
21
0,70
TMAS 75-100
10
75
75
21
1,00
TMAS 75-200
10
75
75
21
2,00
TMAS 75-300
10
75
75
21
3,00
 
TMAS 100-005
10
100
100
32
0,05
TMAS 100-010
10
100
100
32
0,10
TMAS 100-020
10
100
100
32
0,20
TMAS 100-025
10
100
100
32
0,25
TMAS 100-040
10
100
100
32
0,40
TMAS 100-050
10
100
100
32
0,50
TMAS 100-070
10
100
100
32
0,70
TMAS 100-100
10
100
100
32
1,00
TMAS 100-200
10
100
100
32
2,00
TMAS 100-300
10
100
100
32
3,00
 
TMAS 125-005
10
125
125
45
0,05
TMAS 125-010
10
125
125
45
0,10
TMAS 125-020
10
125
125
45
0,20
TMAS 125-025
10
125
125
45
0,25
TMAS 125-040
10
125
125
45
0,40
TMAS 125-050
10
125
125
45
0,50
TMAS 125-070
10
125
125
45
0,70
TMAS 125-100
10
125
125
45
1,00
TMAS 125-200
10
125
125
45
2,00
TMAS 125-300
10
125
125
45
3,00
 
TMAS 200-005
10
200
200
55
0,05
TMAS 200-010
10
200
200
55
0,10
TMAS 200-020
10
200
200
55
0,20
TMAS 200-025
10
200
200
55
0,25
TMAS 200-040
10
200
200
55
0,40
TMAS 200-050
10
200
200
55
0,50
TMAS 200-070
10
200
200
55
0,70
TMAS 200-100
10
200
200
55
1,00
TMAS 200-200
10
200
200
55
2,00
TMAS 200-300
10
200
200
55
2,00
SKF logo