SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ülikõrget temperatuuri taluvad kindad

Ohutu töö temperatuuril kuni 500 °C (932 °F)

Ülikõrget temperatuuri taluvad kindad TMBA G11ET
Kindad TMBA G11ET on välja töötatud spetsiaalselt selleks, et võimaldada pikema aja jooksul ohutult käsitseda kuumutatud laagreid või muid detaile. Kuuma vedeliku ja auru puudumise korral suudavad nad taluda temperatuuri kuni 500 °C (932 °F) ja on rasksüttivad.
  • Väga suur kuumakindlus võimaldab kuumutatud detaile käsitseda ohutult ja pikema aja jooksul.
  • Rasksüttivus vähendab põletuste ohtu.
  • Äärmiselt tugevad KEVLAR®-kindad, millel on ohutuse suurendamiseks suur lõike-, hõõrdumis-, torke- ja rebenemiskindlus.
  • Ebemevaba materjal hoiab ära laagrite saastumise.
  • Kindad on käes mugavad, sest on kootud painduvatest kõrgtehnoloogilistest materjalidest ühes tükis ilma õmblusteta.
  • Katsetatud ja tõendatud vastupidavus mehaanilistele ohtudele (EN 388) ja termilistele ohtudele
    (EN 407).

Tehnilised andmed
Tootekood
TMBA G11ET
Materjal
KEVLAR®
Sisevooder
puuvill
Suurusnumber
10 (standardi EN 420 järgi)
Värvus
kollane
Max temperatuur
500 °C (932 °F)
Pakendi suurus
1 paar

KEVLAR® on firma DuPont de Nemours registreeritud kaubamärk.
SKF logo