SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kuuma- ja õlikindlad kindad

Kuni 250 °C (482 °F) kuumade ja õliste osade käsitsemine

Kuuma- ja õlikindlad kindad TMBA G11H
SKFi kuuma- ja õlikindlad kindad TMBA G11H on välja töötatud spetsiaalselt kuumade ja õliste laagrite käsitsemiseks. Kindad koosnevad mitmest erinevate materjalide kihist, mis koos aitavad saavutada järgmised olulised omadused:
  • kuuma-, lõike-, õli- ja veekindluse ainulaadne kombinatsioon;
  • KEVLAR®-kindad;
  • sulamis- ja põlemiskindlus;
  • max temperatuur: 250 °C / 482 °F;
  • sobivad kasutamiseks kuni 120 °C (248 °F) vedelikus (nt kuuma õli vann);
  • kuumakindlus püsib ka märjas olekus;
  • lõikekindlus;
  • ebemevabad;
  • katsetatud ja tõendatud vastupidavus mehaanilistele ohtudele (EN 388) ja termilistele ohtudele (EN 407).

Tehnilised andmed
Tootekood
TMBA G11H
Pakendi suurus
1 paar
Suurusnumber
10
Värvus
sinine

KEVLAR® on firma DuPont de Nemours registreeritud kaubamärk.
SKF logo