SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kuumakindlad kindad

Kuni 150 °C (302 °F) osade käsitsemine

Kuumakindlad kindad TMBA G11
SKFi kuumakindlad kindad TMBA G11 on välja töötatud spetsiaalselt kuumade laagrite käsitsemiseks. Nad on valmistatud erikangast, mis võimaldab saavutada järgmisi omadusi:
  • ebemevabad;
  • kuumakindlus kuni 150 °C / 302 °F;
  • lõikekindlus;
  • ei sisalda asbesti;
  • katsetatud ja tõendatud vastupidavus mehaanilistele ohtudele (EN 388) ja termilistele ohtudele (EN 407).


Tehnilised andmed
Tootekood
TMBA G11
Pakendi suurus
1 paar
Suurusnumber
9
Värvus
valge

SKF logo