SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Induktsioonkuumuti käru

Induktsioonkuumutite teisaldamiseks ühest töökohast teise

Induktsioonkuumuti käru TIH T1
SKFi käru TIH T1 kasutatakse eelkõige suuremate SKFi induktsioonkuumutite teisaldamise lihtsustamiseks. Käru kandevõime on kuni 900 kg (1934 naela) ning sellel on õlikindla matiga sahtel ja kaks reguleeritavat vaheseina.
Tehnilised andmed
TootekoodTIH T1
Laius
50 cm (20 tolli)
Kõrgus
74 cm (29 tolli)
Pikkus
72 cm (28 tolli)
Kandevõime
900 kg (1934 naela)
SKF logo