SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Elektriline kütteplaat

Termostaadiga reguleeritav laagrikuumutus

Elektriline kütteplaat 729659 C
SKFi elektriline kütteplaat 729659 C on professionaalne kuumutusseade, mis on ette nähtud eelkõige väikeste laagrite paigalduseelseks kuumutamiseks. Plaadi temperatuuri saab reguleerida nupu keeramisega vahemikus 50–200 °C (120–390 °F).
  • Reguleeritav temperatuurivahemik 50–200 °C (120–390 °F)
  • Kuumutamise ajal saastumist vältiv kaas

Tehnilised andmed
Tootekood
729659 C

729659 C/110V
Pinge
729659 C
230 V / (50/60 Hz)

729659 C/110V
115 V / (50/60 Hz)
Võimsus
1000 W
Temperatuurivahemik
50–200 °C (120–390 °F)
Plaadi mõõdud (p x l)
380 x 178 mm (15 x 7 tolli)
Kaane kõrgus
50 mm (2 tolli)
Kohvri mõõdud
(p x l x s)
400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 tolli)
Kaal
4,7 kg (10 naela)
Ühenduskaabli pikkus
2 meetrit (6,6 jalga)
(maandus nõutav)
SKF logo