SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Keskmine induktsioonkuumuti

Suur kuumutusvõimsus kuni 120 kg laagritele

Induktsioonkuumuti TIH 100m
SKFi keskmine induktsioonkuumuti TIH 100m vastab sama kõrgetele kasuteguri ja tulemuslikkuse normidele nagu väiksem kuumuti TIH 030m, kuid on suurema võimsusega. Võimsust reguleeriva elektroonika täiustatud lahendus võimaldab täpselt reguleerida elektrivoolu, katkestada ülekuumenemise vältimiseks toite ja seadistada temperatuuritõusu kiirust – need on mõned seeria TIH...m kuumutite standardfunktsioonid.
Tänu induktori paigutamisele kuumuti korpusest väljapoole on võimalik kuumutada kuni 120 kg (264 naela) kaaluvaid laagreid. Kuumuti on varustatud ülekuumenemiskaitsega, et vähendada induktori ja elektrooniliste osade kahjustuste ohtu. Lisaks temperatuurirežiimile on TIH 100m varustatud ka aegrežiimiga, mis võimaldab kuumutada peale laagrite ka muid komponente. Kuumuti tarnitakse standardvarustuses kolme magnetsillaga ja saadaval on kaks versiooni: 230 V / 50–60 Hz ja 400–460 V / 50–60 Hz.

TIH-seeria induktsioonkuumutite demonstratsioonvideo

Omadused ja eelised

Induktsioonkuumuti TIH 100m
  • Standardne pöördlatt suurtele magnetsildadele.
  • Suudab kuumutada 97 kg (213 naela) laagri vähem kui 20 minutiga, säästes aega ja energiat.
  • Võimsuse kaheastmeline reguleerimine ja väiksemad magnetsillad võimaldavad kuumutada väiksemaid laagreid ohutult väiksema voolutarbega.
  • Temperatuurirežiimi eelseadistus 110 °C (230 °F) aitab vältida laagri ülekuumenemist.
  • Automaatne demagneetimine.
Tehnilised andmed
Tootekood
TIH 100M/230V
TIH 100M/MV
SKF m20 kuumutusvõime
97 kg (213 naela)
Pinge, V/Hz

- TIH 100M/230V
- TIH 100M/MV
230 V / 50–60 Hz
400–460 V / 50–60 Hz
Töödetail:

- max kaal
120 kg (264 naela)
- ava max läbimõõt
20–400 mm (0,8–15,7 tolli)
Temperatuuri reguleerimine:

- vahemik
0–250 °C (32–482 °F)
- magnetsond
Jah, K-tüüpi
- täpsus (elektroonika)
± 2 °C (± 3,6 °F)
Aja reguleerimine:

- vahemik
0–60 minutit
- täpsus
± 0,01 s
Max temperatuur (ligikaudu)
400 °C (750 °F)
Termomeetrirežiim
Jah
Laagrirežiim
Jah
Võimsuse vähendamine
Kaheastmeline: 50% ja 100%
Demagneetimine vastavalt
SKFi normidele (automaatne)

Jah (<2 A/cm)
Kuumutab suletud laagreid
Jah
Kuumutab eelmääritud laagreid
Jah
Veakoodid
Jah
Ülekuumenemise kaitse
Jah
Max magnetvoog
1,7 T
Juhtpaneel
Puldil asuv klahvistik ja LED-ekraan
Tööpiirkond (l × k)
155 × 205 mm (6,1 × 8,0 tolli)
Pooli läbimõõt
110 mm (4,3 tolli)
Mõõdud (l × s × k)
570 × 230 × 350 mm
(22,4 × 9,0 × 13,7 tolli)
Kogukaal koos magnetsildadega
42 kg (92 naela)
Max voolutarve
3,6 kVA (230 V)

4,0–4,6 kVA (400–460 V)
Standardsete magnetsildade arv
3
Standardsed magnetsillad
56 × 56 × 296 mm (2,2 × 2,2 × 11,7 tolli),
80 mm (3,1 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks

28 × 28 × 296 mm (1,1 × 1,1 × 11,7 tolli),
40 mm (1,6 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks

14 × 14 × 296 mm (0,6 × 0,6 × 11,7 tolli),
20 mm (0,8 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks
Pooli ristlõige
56 × 56 mm (2,2 × 2,2 tolli)
Magnetsildade hoiulaegas
Jah, kokkupandav
Liuglatt
Ei
Pöördlatt
Jah, ainult suurele magnetsillale
Jahutusventilaator
Ei
Korpuse materjal
Teras ja klaastäidisega polüamiid
SKF logo