SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kaasaskantav induktsioonkuumuti

Kõigest 4,5 kg (10 naela) kaaluv kaasaskantav laagrikuumuti

Kaasaskantav kõrgsageduslik induktsioonkuumuti TMBH 1
SKFi laagrikuumuti TMBH 1 on kaasaskantav kerge kuumuti, millega saab kuumutada laagreid siseläbimõõduga 20–100 mm (0,8–4 tolli) ja vastava maksimumkaaluga 4,5 kg (10 naela). Kuumutis kasutatakse patenditud küttemeetodit, mis põhineb optimaalset kasutegurit tagaval kõrgsagedusinduktsioonil.
Meetod on väga vaikne ja ei tekita mingit magnetiseerumist. Lisaks laagritele saab kuumuti abil kuumutada ka muid rauda sisaldavaid detaile, nt hammasrattad, rihmarattad, puksid ja termokahanevad võrud.
  • Kerge ja kaasaskantav (4,5 kg / 10 naela).
  • Kuumutuse kasutegur üle 85%.
  • Komponendid ei magnetiseeru.
  • Varustatud temperatuuri- ja ajaregulaatoriga.
  • Tarnitakse koos kuumutusklambri, temperatuurisondi, toitekaabli, kuumakindlate kinnaste ja kandekohvriga.

Tehnilised andmed
Tootekood
TMBH 1
Võimsus:

Pinge
100–240 V, 50–60 Hz
Võimsus (max)
350 W
Koosinus
> 0,95
Kuumutatavate osade suurus:

- siseläbimõõt
20 ... 100 mm (0,8 ... 4 tolli)
- laius
< 50 mm (2 tolli)
- kaal
kuni ligikaudu 5 kg (11 naela)
Juhtfunktsioonid:

Aja reguleerimine
0–60 minutit
Temperatuuri reguleerimine
0–200 °C (32–392 °F)
Temperatuuri reguleerimise täpsus
3 °C (6 °F)
Max temperatuur
200 °C (392 °F)
Mõõdud:

Juhtkarp
150 x 330 x 105 mm (6 x 13 x 4 tolli)
Kuumutusklamber
114 x 114 mm (4,5 x 4,5 tolli)
Kuumutusklambri tööala
52 x 52 mm (2,0 x 2,0 tolli)
Kogu seade koos kandekohvriga
370 x 240 x 130 mm (15 x 9 x 5 tolli)
Klambri kaabli pikkus
75 cm (30 tolli)
Toitekaabli pikkus
2 m (80 tolli)
Temperatuurisondi kaabli pikkus
100 cm (40 tolli)
Kogu seadme kaal
4,5 kg (10 naela)
SKF logo