SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Väike induktsioonkuumuti

Suur kuumutusvõimsus kuni 40 kg laagritele

Kaasaskantav induktsioonkuumuti TIH 030m
SKFi väikeses induktsioonkuumutis TIH 030m on ühendatud suur kuumutusvõimsus ja kaasaskantavus. TIH 030m on kaasaskantav tänu oma kompaktsusele ja kergusele. Tänu induktori paigutamisele kuumuti korpusest väljapoole on võimalik kuumutada kuni 40 kg (88 naela) kaaluvaid laagreid. Induktsioonkuumuti on varustatud ülekuumenemiskaitsega, et vähendada induktori ja elektrooniliste osade kahjustuste ohtu. Lisaks temperatuurirežiimile on TIH 030m varustatud ka aegrežiimiga, mis võimaldab kuumutada peale laagrite ka muid komponente. Induktsioonkuumutussüsteem tarnitakse standardvarustuses kolme magnetsillaga ja saadaval on kaks versiooni: 230 V / 50–60 Hz ja 100–110 V / 50–60 Hz.

TIH-seeria induktsioonkuumutite demonstratsioonvideo

Omadused ja eelised

SKFi induktsioonkuumutussüsteem TIH 030m
  • Kaasaskandmist lihtsustav kerge ja kompaktne ehitus: kaal kõigest 20,9 kg (46,0 naela).
  • Võimsuse kaheastmeline reguleerimine ja väiksemad magnetsillad võimaldavad kuumutada väiksemaid laagreid ohutult väiksema voolutarbega.
  • Suudab kuumutada 28 kg (61,7 naela) laagri kõigest 20 minutiga.
  • Temperatuurirežiimi eelseadistus 110 °C (230 °F) aitab vältida laagri ülekuumenemist.
  • Automaatne demagneetimine.
Tehnilised andmed
Tootekood
TIH 030M/230V

TIH 030M/110V
Kirjeldus
Induktsioonkuumuti
SKF m20 kuumutusvõime
28 kg (61,7 naela)
Pinge, V/Hz

230 V / 50–60 Hz või
100–110 V / 50–60 Hz
Töödetail:

- max kaal
40 kg (88 naela)
- ava max läbimõõt
20–300 mm (0,8–11,8 tolli)
Temperatuuri reguleerimine:

- vahemik
0–250 °C (32–482 °F)
- magnetsond
Jah, K-tüüpi
- täpsus (elektroonika)
± 2 °C (± 3,6 °F)
Aja reguleerimine:

- vahemik
0–60 minutit
- täpsus
± 0,01 s
Max temperatuur (ligikaudu)
400 °C (750 °F)
Termomeetrirežiim
Jah
Laagrirežiim
Jah
Võimsuse reguleerimine
Kaheastmeline: 50% või 100%
Demagneetimine vastavalt
SKFi normidele (automaatne)
Jah (<2 A/cm)
Kuumutab suletud laagreid
Jah
Kuumutab eelmääritud laagreid
Jah
Veakoodid
Jah
Ülekuumenemise kaitse
Jah
Juhtpaneel

Pulti sisse ehitatud juhtpaneel ja LED-ekraan
Tööpiirkond (l × k)
100 x 135 mm (3,9 x 5,3 tolli)
Pooli läbimõõt
95 mm (3,7 tolli)
Mõõdud (l x s x k)
450 x 195 x 210 mm
(17,7 x 7,6 x 8,2 tolli)
Kogukaal koos magnetsildadega
20,9 kg (46,0 naela)
Max voolutarve
2,0 kVA
Standardsed magnetsillad
45 × 45 × 215 mm (1,7 × 1,7 × 8,4 tolli),
65 mm (2,6 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks

28 × 28 × 215 mm (1,1 × 1,1 × 8,4 tolli),
40 mm (1,6 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks

14 × 14 × 215 mm (0,5 × 0,5 × 8,4 tolli),
20 mm (0,8 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks
Pooli ristlõige
45 x 45 mm (1,7 x 1,7 tolli)
Laagri tugijalad
Jah, kokkupandav
Magnetsildade hoiulaegas

Jah, sisse ehitatud
kokkupandavatesse tugijalgadesse
Jahutusventilaator
Ei
Pöördlatt
Ei
Korpuse materjal
Teras ja klaastäidisega polüamiid
SKF logo