SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Hüdromutrid

Lihtsustab suure pealepressimisjõu kasutamist

SKFi hüdromutrid
SKFi hüdromutrid
Laagrite monteerimine koonilisele istule võib olla raske ja aeganõudev töö. SKFi hüdromutri kasutamine võimaldab lihtsalt ja kiiresti rakendada laagrite monteerimiseks vajalikku suurt pealepressimisjõudu. Adapterile või eemaldushülsile kinnitatud laagrite demonteerimine on sageli samuti raske ja aeganõudev. Neid probleeme saab vähendada SKFi hüdromutri abil. Mutrisse pumbatakse õli ja kolb lükatakse välja jõuga, millest piisab hülsi vabastamiseks. Kõik SKFi seeria HMV ..E mutrid on varustatud kiirliitmikuga, mis sobib SKFi hüdropumpadega.
  • Lai suurustevahemik, mis standardina hõlmab võllidiameetreid vahemikus 50–1000 mm.
  • Kiirliitmiku saab paigaldada mutri esipinnale või küljele, et mutrit saaks kasutada ka kitsastes tingimustes.
  • Standardvarustuses on kaasas kolvitihendite varukomplekt ja hooldusvahendid.
  • Alates mutritest suurusega HMV 54E on komplektis kaasas mutri keeramist hõlbustava määrdeaine tuub.
  • Keeramise lihtsustamiseks on kõik mutrid alates suurusest HMV 54E varustatud kahe montaaživarda ja nelja esiküljel asuva montaažiavaga.
  • Alates suurusest HMV 94E on mutrid varustatud käitlemist lihtsustavate tõsteaasadega.
  • Alates suurusest HMV 94E on mutritele märgitud keerme alguspunkt, et lihtsustada mutri ja vastaskeerme kokkuviimist.
  • Soovi korral on saadaval erikeermed ja -suurused.

Monteerimine

  • Koonilisele istule laagri pressimiseks kasutatav mutter HMV ..E (joonis 1
  • Eemaldushülsi sissesurumiseks võllile keeratud mutter HMV ..E
    (joonis 2
  • Adapterhülsile laagri pressimiseks kasutatav mutter HMV ..E (joonis 3
  • Eemaldushülsi sissesurumiseks kasutatav mutter HMV ..E ja spetsiaalne stoppmutter (joonis 4)

Demonteerimine

  • Mutter HMV ..E ja stoppvõru adapterhülsi lahtilükkamise asendis
    (joonis 5
  • Mutter HMV ..E ja stoppvõru adapterhülsi lahtilükkamise asendis
    (joonis 6)

Meetermõõdustikus keermetega seeria HMV E hüdromutrid

Tehnilised andmed
Keerme vorm
HMV 10E – HMV 40E
ISO 965/111:1980, tolerantsiklass 6H
HMV 41E – HMV 200E
ISO 2901:1977, tolerantsiklass 7H
Montaaživedelik
LHMF 300
Soovitatavad pumbad
HMV 10E – HMV 54E
729124 / TMJL 100 / 728619 E / TMJL 50
HMV 56E – HMV 92E
TMJL 100 / 728619 E / TMJL 50
HMV 94E – HMV 200E
728619 E / TMJL 50
Kiirühendusnippel
729832 A (komplektis)

Mõõdud

Hüdromutrite seeria HMV E
Tootekood







G
d1
d2
d3
B
B1

keere
mm
mm
mm
mm
mm
HMV 10E
M 50x1,5
50,5
104
114
38
4
HMV 11E
M 55x2
55,5
109
120
38
4
HMV 12E
M 60x2
60,5
115
125
38
5
HMV 13E
M 65x2
65,5
121
130
38
5
HMV 14E
M 70x2
70,5
127
135
38
5
HMV 15E
M 75x2
75,5
132
140
38
5
HMV 16E
M 80x2
80,5
137
146
38
5
HMV 17E
M 85x2
85,5
142
150
38
5
HMV 18E
M 90x2
90,5
147
156
38
5
HMV 19E
M 95x2
95,5
153
162
38
5
HMV 20E
M 100x2
100,5
158
166
38
6
HMV 21E
M 105x2
105,5
163
172
38
6
HMV 22E
M 110x2
110,5
169
178
38
6
HMV 23E
M 115x2
115,5
174
182
38
6
HMV 24E
M 120x2
120,5
179
188
38
6
HMV 25E
M 125x2
125,5
184
192
38
6
HMV 26E
M 130x2
130,5
190
198
38
6
HMV 27E
M 135x2
135,5
195
204
38
6
HMV 28E
M 140x2
140,5
200
208
38
7
HMV 29E
M 145x2
145,5
206
214
39
7
HMV 30E
M 150x2
150,5
211
220
39
7
HMV 31E
M 155x3
155,5
218
226
39
7
HMV 32E
M 160x3
160,5
224
232
40
7
HMV 33E
M 165x3
165,5
229
238
40
7
HMV 34E
M 170x3
170,5
235
244
41
7
HMV 36E
M 180x3
180,5
247
256
41
7
HMV 38E
M 190x3
191
259
270
42
8
HMV 40E
M 200x3
201
271
282
43
8
HMV 42E
Tr 210x4
212
282
294
44
8
HMV 44E
Tr 220x4
222
293
306
44
8
HMV 45E
Tr 225x4
227
300
312
45
8
HMV 46E
Tr 230x4
232
305
318
45
8
HMV 48E
Tr 240x4
242
316
330
46
9
HMV 50E
Tr 250x4
252
329
342
46
9
HMV 52E
Tr 260x4
262
341
356
47
9
HMV 56E
Tr 280x4
282
363
380
49
9
HMV 58E
Tr 290x4
292
375
390
49
9
HMV 60E
Tr 300x4
302
386
404
51
10
HMV 62E
Tr 310x5
312
397
416
52
10
HMV 64E
Tr 320x5
322
409
428
53
10
HMV 68E
Tr 340x5
342
430
450
54
10
HMV 70E
Tr 350x5
352
442
464
56
10
HMV 72E
Tr 360x5
362
455
472
56
10
HMV 76E
Tr 380x5
382
476
498
58
11
HMV 80E
Tr 400x5
402
499
522
60
11
HMV 84E
Tr 420x5
422
522
546
61
11
HMV 88E
Tr 440x5
442
543
566
62
12
HMV 92E
Tr 460x5
462
565
590
64
12
HMV 96E
Tr 480x5
482
587
612
65
12
HMV 100E
Tr 500x5
502
609
636
67
12
HMV 106E
Tr 530x6
532
645
670
69
13
HMV 112E
Tr 560x6
562
678
704
71
13
HMV 120E
Tr 600x6
602
721
748
73
13
HMV 126E
Tr 630x6
632
754
782
74
14
HMV 134E
Tr 670x6
672
796
826
76
14
HMV 138E
Tr 690x6
692
819
848
77
14
HMV 142E
Tr 710x7
712
840
870
78
15
Hüdromutrite seeria HMV E
Tootekood
Kolvi
lubatud
väljasurve

Kolvi
pindala

Kaal

mm
mm2
kg
HMV 10E
5
2,900
2,70
HMV 11E
5
3,150
2,75
HMV 12E
5
3,300
2,80
HMV 13E
5
3,600
3,00
HMV 14E
5
3,800
3,20
HMV 15E
5
4,000
3,40
HMV 16E
5
4,200
3,70
HMV 17E
5
4,400
3,75
HMV 18E
5
4,700
4,00
HMV 19E
5
4,900
4,30
HMV 20E
5
5,100
4,40
HMV 21E
5
5,300
4,65
HMV 22E
5
5,600
4,95
HMV 23E
5
5,800
5,00
HMV 24E
5
6,000
5,25
HMV 25E
5
6,200
5,35
HMV 26E
5
6,400
5,65
HMV 27E
5
6,600
5,90
HMV 28E
5
6,800
6,00
HMV 29E
5
7,300
6,50
HMV 30E
5
7,500
6,60
HMV 31E
5
8,100
6,95
HMV 32E
6
8,600
7,60
HMV 33E
6
8,900
7,90
HMV 34E
6
9,400
8,40
HMV 36E
6
10,300
9,15
HMV 38E
7
11,500
10,5
HMV 40E
8
12,500
11,5
HMV 42E
9
13,400
12,5
HMV 44E
9
14,400
13,5
HMV 45E
9
15,200
14,5
HMV 46E
9
15,500
14,5
HMV 48E
10
16,500
16,0
HMV 50E
10
17,600
17,5
HMV 52E
11
18,800
19,0
HMV 56E
12
21,100
22,0
HMV 58E
13
22,400
22,5
HMV 60E
14
23,600
25,5
HMV 62E
14
24,900
27,0
HMV 64E
14
26,300
29,5
HMV 68E
14
28,400
31,5
HMV 70E
14
29,900
35,0
HMV 72E
15
31,300
35,5
HMV 76E
16
33,500
40,5
HMV 80E
17
36,700
45,5
HMV 84E
17
40,000
50,0
HMV 88E
17
42,500
54,0
HMV 92E
17
45,100
60,0
HMV 96E
19
48,600
63,0
HMV 100E
19
51,500
70,0
HMV 106E
21
56,200
79,0
HMV 112E
22
61,200
88,0
HMV 120E
23
67,300
100
HMV 126E
23
72,900
110
HMV 134E
24
79,500
120
HMV 138E
25
84,200
127
HMV 142E
25
87,700
135

Hüdromutrite pealepressimise adapter

SKFi eelmise põlvkonna HMV-hüdromutritele

Hüdromutrite pealepressimise adapter SKF HMVA 42/200
SKFi Drive-up-meetod (pealepressimismeetod) on sfääriliste rull-laagrite ja CARB-laagrite koonilisele istule monteerimise korral eelistatav meetod. Koos SKFi näidikuga võimaldab adapter HMVA 42/200 kasutada eelmise põlvkonna HMV-mutrite monteerimiseks SKFi Drive-up-meetodit. Adapterit saab kasutada mutritega suurusest HMV 42 kuni suuruseni HMV 200. Praeguse põlvkonna HMV E hüdromutrite kasutamiseks ei ole adapterit vaja.
  • Üks adapter sobib eelmise põlvkonna mutritele suurusega HMV 42–200
  • Tugev konstruktsioon
  • Lihtne kinnitamine HMV-mutri külge tugevate magnetite abil
  • Kasutatakse koos SKFi näidikutega
SKF logo