SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õhkkäitusega pumbad ja õlipressid

30–400 MPa (4350–58 000 naela ruuttollile)

Õhkkäitusega hüdropumbad, SKF seeria THAP
Õhkkäitusega hüdropumbad, SKF seeria THAP E SKI 1
THAP .. E/SK1
Õhkkäitusega pumbad THAP E ja õlipressid on saadaval neljas eri surveversioonis. Neid kasutatakse OK-sidurite monteerimiseks ja demonteerimiseks, suurte surveliitmike, nt laagrite, hoorataste, sidurite, rongirataste demonteerimiseks ja muul sarnasel otstarbel. Pumbad koosnevad kõrgsurve-hüdropumbast, mida käitab õhukolb. Seadmed tarnitakse tugevas kohvris, mis sisaldab imi- ja tagastusvoolikuid ning kiirliitmikke. Õhkkäitusega pumbad võidakse tarnida ka täiskomplektina, mis sisaldab pumpa, rõhumõõturit, survetoru ja ühendusnipleid.
  • Ajasääst võrreldes käsipumpadega
  • Portatiivne
  • Katkematu õlivarustus
  • Sisemise õhurõhu piirik aitab tagada ohutu töö
  • Väike õhutarve
  • Suur töötemperatuuri vahemik
  • Tugevad hoiukastid
  • Madala, keskmise ja kõrge survega seadmed

Kasutusvõimalused
  • SKF-i OK-sidurid
  • Laagrite monteerimine
  • Laevapropellerite, rooliliigendite, rongirataste monteerimine jm sarnased kasutuskohad
Tehnilised andmed
Tootekood
THAP 030E
Nominaalne hüdrosurve
30 MPa (4350 naela ruuttollile)
Suruõhu töörõhk
0,7 MPa* (101,5 psi)
Õhukulu
200 lpm / 7,1 cfm
Töötemperatuuri vahemik0–45 °C (32–113 °F) vedeliku maksimaalse viskoossusega 1500 mm2/s
Maht/kolvikäik
10 cm3 (0,61 tolli3)
Õliväljund
G3/4
Pikkus
350 mm (13,9 tolli)
Kõrgus
202 mm (8 tolli)
Laius
171 mm (6,7 tolli)
Kaal
11,5 kg (25,3 naela)
* Üle 7-baarise õhurõhu korral langetab siseõhu piirik rõhu automaatselt 7 baarile.


Tootekood
THAP 030/SK1
Pumbast, survevoolikust ja ühendusniplitest koosnev täiskomplekt.

Tehnilised andmed
Tootekood
THAP 150E
Nominaalne hüdrosurve
150 MPa (21 750 naela ruuttollile)
Suruõhu töörõhk
0,7 MPa* (101,5 psi)
Õhukulu200 lpm / 7,1 cfm
Töötemperatuuri vahemik0–45 °C (32–113 °F) vedeliku maksimaalse viskoossusega 1500 mm2/s
Maht/kolvikäik
1,92 cm3 (0,12 tolli3)
Õliväljund
G3/4
Pikkus
350 mm (13,9 tolli)
Kõrgus
202 mm (8 tolli)
Laius
171 mm (6,7 tolli)
Kaal
19 kg (41,8 naela)
* Üle 7-baarise õhurõhu korral langetab siseõhu piirik rõhu automaatselt 7 baarile.


Tootekood
THAP 150E/SK1
Pumbast, rõhumõõturist, survevoolikust ja ühendusniplitest koosnev täiskomplekt.

Tehnilised andmed
Tootekood
THAP 300E
Nominaalne hüdrosurve
300 MPa (43 500 naela ruuttollile)
Suruõhu töörõhk
0,7 MPa* (101,5 psi)
Õhukulu200 lpm / 7,1 cfm
Töötemperatuuri vahemik0–45 °C (32–113 °F) vedeliku maksimaalse viskoossusega 1500 mm2/s
Maht/kolvikäik
0,83 cm3 (0,05 tolli3)
Õliväljund
G3/4
Pikkus
405 mm (16 tolli)
Kõrgus
202 mm (8 tolli)
Laius
171 mm (6,7 tolli)
Kaal
13 kg (28,6 naela)
* Üle 7-baarise õhurõhu korral langetab siseõhu piirik rõhu automaatselt 7 baarile.


Tootekood
THAP 300E/SK1
Pumbast, rõhumõõturist ja survetorust koosnev täiskomplekt.

Tehnilised andmed
Tootekood
THAP 400E
Nominaalne hüdrosurve
400 MPa (58 000 naela ruuttollile)
Suruõhu töörõhk
0,7 MPa* (101,5 psi)
Õhukulu200 lpm / 7,1 cfm
Töötemperatuuri vahemik0–45 °C (32–113 °F) vedeliku maksimaalse viskoossusega 1500 mm2/s
Maht/kolvikäik
0,65 cm3 (0,04 tolli3)
Õliväljund
G3/4
Pikkus
405 mm (16 tolli)
Kõrgus
202 mm (8 tolli)
Laius
171 mm (6,7 tolli)
Kaal
13 kg (28,6 naela)
* Üle 7-baarise õhurõhu korral langetab siseõhu piirik rõhu automaatselt 7 baarile.


Tootekood
THAP 400E/SK1
Pumbast, rõhumõõturist ja survetorust koosnev täiskomplekt.
SKF logo