SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

100 MPa hüdropump

100 MPa (14 500 naela ruuttollile)

SKFi hüdropump 729124
Pump 729124 sobib kasutamiseks koos hüdromutritega (HMV 54E või väiksem) ning laagrite või komponentide peale- ja mahamonteerimiseks, kui vajalik maksimaalne surve on 100 MPa (14 500 naela ruuttollile). Pump tarnitakse koos 1500 mm (59 tolli) survevooliku, kiirliitmiku, ühendusnipli ja rõhumõõturiga. Pump on täidetud SKFi montaaživedelikuga LHMF 300 ja tarnitakse koos ühe liitri lisavedelikuga. Kui kasutuskohas on kiirliitmiku ja nipli kasutamiseks liiga vähe ruumi (nt AOH-hülss), saab kasutada erikonstruktsiooniga pumpa (729124 A).
  • Õlimahuti maht 250 cm³ (15 kuuptolli)
  • Sobib hüdromutritele kuni suuruseni HMV 54E
  • Üks lisaliiter montaaživedelikku
  • Erikonstruktsiooniga pumba võimalus
  • Paigutatud tugevasse kaitseümbrisesse

Kasutusvõimalused
  • SKFi hüdromutrid suurusega kuni HMV 54E
  • Kõik muud õli sissepritse rakendused, kus maksimaalne surve on 100 MPa (14 500 naela ruuttollile)

Tehnilised andmed
Tootekood
729124

729124 A
Max surve
100 MPa (14 500 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
0,5 cm3 (0,03 tolli3)
Õlimahuti maht
250 cm3 (15 tolli3)
Survevooliku pikkus
1500 mm (59 tolli)
Ühendusnippel
G1/4 kiirliitmik
Kaal
3,5 kg (8 naela)
Tootekood729124 DU
729124 koos seadmega THGD 100
SKF logo