SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

150 MPa hüdropump

150 MPa (21 750 naela ruuttollile)

SKFi hüdropump 728619 E
728619 E on kaheastmeline pump, mis sobib kasutamiseks koos SKFi Supergrip-poltidega ning laagrite või komponentide peale- ja mahamonteerimiseks, kui vajalik maksimaalne surve on 150 MPa (21 750 naela ruuttollile). Pump tarnitakse koos 3000 mm (118 tolli) survevooliku, kiirliitmiku, ühendusnipli ja rõhumõõturiga. Pump on täidetud SKFi montaaživedelikuga LHMF 300, tarnitakse koos ühe liitri lisavedelikuga ja seda kaitseb tugev metallümbris.
  • Õlimahuti maht 2400 cm³ (146,5 kuuptolli)
  • Kaheastmeline survepumpamine
  • Üks lisaliiter montaaživedelikku
  • Paigutatud tugevasse metallist kaitseümbrisesse

Kasutusvõimalused
  • SKF Supergrip-poldid
  • Kõik muud õli sissepritse rakendused, kus maksimaalne surve on 150 MPa (21 750 naela ruuttollile)
  • Igas suuruses HMV ..E hüdromutrid

Tehnilised andmed
Tootekood
728619 E
Max surve
150 MPa (21 750 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik, 1. aste
20 cm3 alla 2,5 MPa
(1,2 tolli3 alla 362 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik, 2. aste
1,00 cm3 üle 2,5 MPa
(0,06 tolli3 üle 362 naela ruuttollile)
Õlimahuti maht
2400 cm3 (146,5 tolli3)
Survevooliku pikkus
3000 mm (118 tolli)
Ühendusnippel
G1/4 kiirliitmik
Kaal
11,4 kg (25 naela)
SKF logo