SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

50 MPa hüdropump

50 MPa (7250 naela ruuttollile)

SKFi hüdropump TMJL 50
Pump TMJL 50 on ette nähtud kasutamiseks põhiliselt liitmiku SKF OK madalsurve poolel, kuid sobib ka rakendusteks, mis vajavad maksimaalset survet 50 MPa (7250 naela ruuttollile). Pump tarnitakse koos 3000 mm (118 tolli) pikkuse kõrgsurvevoolikuga, millel on kiirliitmik ja ühendusnippel. Pump on täidetud SKFi montaaživedelikuga LHMF 300 ja tarnitakse koos ühe liitri lisavedelikuga. Pumbale on paigaldatud ülerõhuventiil. Pumbal on ka ühenduspunkt rõhumõõturi jaoks.
  • Suur õlimahuti (maht 2700 cm³, 165 kuuptolli)
  • Ülerõhuventiil
  • Üks lisaliiter montaaživedelikku
  • Paigutatud tugevasse kaitseümbrisesse

Kasutusvõimalused
  • Liitmike SKF OK madalsurve pool
  • Suuremad hüdromutrid (HMV 94E või suuremad)
  • Kõik muud õli sissepritse rakendused, kus maksimaalne surve on 50 MPa (7250 naela ruuttollile)

Tehnilised andmed
Tootekood
TMJL 50
Max surve
50 MPa (7250 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
3,5 cm3 (0,21 tolli3)
Õlimahuti maht
2700 cm3 (165 tolli3)
Survevooliku pikkus
3000 mm (118 tolli)
Ühendusnippel
G1/4 kiirliitmik
Kaal
12 kg (26 naela)
TootekoodTMJL 50DU
TMJL 50 koos seadmega THGD 100
SKF logo