SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

100 MPa hüdropump koos suure õlimahutiga

Suur õlimahuti, 100 MPa (14 500 naela ruuttollile)

SKFi hüdropump TMJL 100
Pump TMJL 100 sobib kasutamiseks koos hüdromutritega (HMV 92E või väiksem) ning laagrite või komponentide peale- ja mahamonteerimiseks, kui vajalik maksimaalne surve on 100 MPa (14 500 naela ruuttollile). Pump tarnitakse koos 3000 mm (118 tolli) survevooliku, kiirliitmiku, ühendusnipli ja rõhumõõturiga. Pump on täidetud SKFi montaaživedelikuga LHMF 300 ja tarnitakse koos ühe liitri lisavedelikuga.

Kasutusvõimalused
Tehnilised andmed
Tootekood
TMJL 100
Max surve
100 MPa (14 500 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
1,0 cm3 (0,06 tolli3)
Õlimahuti maht
800 cm3 (48 tolli3)
Survevooliku pikkus
3000 mm (118 tolli)
Ühendusnippel
G1/4 kiirliitmik
Kaal
13 kg (29 naela)
TootekoodTMJL 100DU
TMJL 100 koos seadmega THGD 100
SKF logo