SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Hüdropumbad ja õlipressid

Hüdropumba ja õlipressi valiku juhend
Max
töösurve


Pump

Tüüp
Õlimahuti maht
Ühendusnippel
30 MPa
(4350 naela ruuttollile)
THAP 030E
Õhkkäitusega pump
Eraldi mahuti
G3/4
50 MPa
(7250 naela ruuttollile)
TMJL 50
Käsipump
2700 cm³
(165 tolli³)
G1/4
100 MPa
(14 500 naela ruuttollile)
729124
Käsipump
250 cm³
(15 tolli³)
G1/4
TMJL 100
Käsipump
800 cm³
(48 tolli³)
G1/4
150 MPa
(21 750 naela ruuttollile)
THAP 150E
Õhkkäitusega pump
Eraldi mahuti
G3/4
728619 E
Käsipump
2550 cm³
(155 tolli³)
G1/4
300 MPa
(43 500 naela ruuttollile)
THAP 300E
Õhkkäitusega õlipress
Eraldi mahuti
G3/4
226400 E
Käsitsi käitatav
õlipress
200 cm³
(12,2 tolli³)
G3/4
729101/300MPA
Õlipressi komplekt
200 cm³
(12,2 tolli³)
Mitmed
THKI 300Õlipressi komplekt200 cm³
(12,2 tolli³)
Mitmed
400 MPa
(58 000 naela ruuttollile)
THAP 400E
Õhkkäitusega õlipress
Eraldi mahuti
G3/4
226400 E/
400

Käsitsi käitatav
õlipress
200 cm³
(12,2 tolli³)
G3/4
729101/400MPA
Õlipressi komplekt
200 cm³
(12,2 tolli³)
Mitmed
THKI 400Õlipressi komplekt200 cm³
(12,2 tolli³)
Mitmed
* Olenevalt paigaldusest ja kasutuskoha suurusest võib olla vajalik suurema survega pump/press ja/või suurem mahuti.
SKF logo