SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õli sissepressimise komplektid

300 ja 400 MPa (43 500 ja 58 000 naela ruuttollile)

Õlipressimise komplekt, seeria 729101
Õli sissepressimise komplektid, SKF seeria 729101
Õli sissepressimise komplektid sisaldavad tugevasse plastist kandekohvrisse pakendatud 226400 E seeria õlipressi, survetoru, rõhumõõturit, adapteriplokki ja erinevaid ühendusnipleid.
  • Täielikud survekomplektid, mis sisaldavad õlipressi, rõhumõõturit, 2 m survetoru ja erinevaid ühendusnipleid
  • Õlimahuti maht 200 cm³ (12,2 kuuptolli)

Sisu loend
Tootekood
729101/300MPA
729101/400MPA
Õlipress
226400 E
226400 E/400
Adapteriplokk
226402
226402
Survetoru
(G3/4–1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
Ühendusnippel
(G1/4–1/8)
1014357 A
-
Ühendusnippel
(G1/4–1/2)
1016402 E
1016402 E
Ühendusnippel
(G1/4–3/4)
228027 E
228027 E
Rõhumõõtur
1077589 (0–300 MPa)
1077589/3
(0–400 MPa)

SKF logo