SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õlipressid

300 ja 400 MPa (43 500 ja 58 000 naela ruuttollile)

SKFi õlipress, seeria 226400 E
Seeria 226400 E sobib paljudeks eri töödeks, kus kasutatakse SKFi õli sissepressimise meetodit. Press tarnitakse koos õlimahuti ja kompaktse kandekohvriga.
Pressi saab monteerida otse töödetailile või teha sellest koos adapteriplokiga põrandal seisev mudel, mida on lihtne ühendada rõhumõõturite ja survetorudega.

Töödeks, kus vajalik surve on 400 MPa (58 000 naela ruuttollile), on saadaval mudel SKF 226400 E/400.
  • Lihtne kasutada
  • Kompaktne kandekohver
  • Surve alandamise korral suunatakse kasutamata õli automaatselt mahutisse tagasi, et vähendada keskkonnaohtlike õlilekete riski.
  • Õlimahuti maht 200 cm³ (12,2 kuuptolli)
  • Sobib kasutamiseks paljude eri tarvikutega, näiteks:

Tüüpilised kasutuskohad
  • Laagrid
  • Sidurid
  • Rongirattad
  • Hammasrattad
  • Hoorattad
  • SKFi OK-sidurid
  • Paljud õli sissepressimise tööd, kus on vaja survet kuni 400 MPa (58 000 naela ruuttollile)

Tehnilised andmed
Tootekood
226400 E
226400 E/400
Max surve
300 MPa (43 500 naela ruuttollile)
400 MPa (58 000 naela ruuttollile)
Maht/kolvikäik
0,23 cm3 (0,014 tolli3)
0,23 cm3 (0,014 tolli3)
Õlimahuti maht
200 cm3 (12,2 tolli3)
200 cm3 (12,2 tolli3)
Ühenduse keermed
G3/4
G3/4
Kaal
2,2 kg (4,8 naela)
2,2 kg (4,8 naela)
Kohvri mõõdud 530 x 85 x 180 mm
(20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
530 x 85 x 180 mm
(20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
SKF logo