SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Adapteriplokk

Adapteriplokk 226402
Adapteriplokk 226402 koosneb valatud terasest plokist, millega saab ühendada rõhumõõturi ja survetoru. Sellega on kaasas põrandatugi ja 90-kraadise nurga all paiknev nippel õlimahuti ühendamiseks.

Tehnilised andmed
Tootekood
226402
Max surve
400 MPa (58 000 naela ruuttollile)
Rõhumõõturi ühendus
G1/2
Survetoru ühendus
G3/4
Põrandatoe pikkus
570 mm (22,4 tolli)
Kaal
2,55 kg (5,6 naela)
SKF logo