SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ühendusniplid

SKFi ühendusniplid
SKF pakub paljude erinevate keermekombinatsioonide ja suurustega ühendusnipleid.
Neid kasutatakse adapteritena, mis võimaldavad ühendada erinevate keermesuurustega voolikuid ja torusid.
Tehnilised andmed
Tootekood
Keermed
Max töösurve
G
G2
MPa
naela ruuttollile
Meetermõõdustikus ja G-torukeermetega niplid
1077456/100MPA
M8
M6
100
14 500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14 500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43 500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43 500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43 500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58 000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58 000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58 000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58 000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58 000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43 500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58 000
NPT-koonuskeermetega niplid
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8”
100
14 500
729654 /150MPA
NPT 1/4”
G 1/4
150
21 750
729655/150MPA
NPT 3/8”
G 1/4
150
21 750
729656/150MPA
NPT 3/4”
G 1/4
150
21 750

Mõõdud

Mõõdud (meetermõõdustik)

A
A1
G1
G3
L
Võtmemõõde
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Meetermõõdustikus ja G-torukeermetega niplid
1077456/100MPA
11
5
15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
15
15
43
22
1009030 B
25,4
7
15
15
42
22
1019950
36,9
7
15
14
50
32
1018219 E
25,4
9,5
17
15
45
22
1009030 E
36,9
9,5
17
20
54
32
1012783 E
25,4
10
17
15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32
1016402 E
25,4
14
20
15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32
228027 E
36,9
15
22
15
50
32
NPT-koonuskeermetega niplid
729106/100MPA
36,9
17
15
50
32
729654/150MPA
25,4
15
15
42
22
729655/150MPA
25,4
15
15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
15
45
32
Mõõdud (inglise mõõdustik)

A
A1
G1
G3
L
Võtmemõõde
tolli
tolli
tolli
tolli
tolli
mm
Meetermõõdustikus ja G-torukeermetega niplid
1077456/100MPA
0,43
0,20
0,59
0,35
1,30
10
1077455/100MPA
0,43
0,28
0,59
0,35
1,30
10
1014357 A
1,00
0,28
0,59
0,59
1,69
22
1009030 B
1,00
0,28
0,59
0,59
1,65
22
1019950
1,45
0,28
0,59
0,55
1,97
32
1018219 E
1,00
0,37
0,67
0,59
1,77
22
1009030 E
1,45
0,37
0,67
0,79
2,13
32
1012783 E
1,00
0,39
0,67
0,59
1,96
22
1008593 E
1,45
0,39
0,67
0,79
2,09
32
1016402 E
1,00
0,55
0,79
0,59
1,96
22
729146
1,45

0,67
0,79
1,97
32
228027 E
1,45
0,59
0,87
0,59
1,97
32
NPT-koonuskeermetega niplid
729106/100MPA
1,45
0,67
0,59
1,97
32
729654/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,65
22
729655/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,57
22
729656/150MPA
1,45
0,79
0,59
1,77
32
SKF logo