SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ühendusniplitega pikendustorud

Adapterit ja eemaldushülssi vajavate tööde jaoks

Ühendusniplitega pikendustorud
Ühendusnipliga pikendustoru M4
Sellega pikendatakse survetoru, mille nippel on G1/4 (nt 227957 A), kui hülsi ühendusava keerme tüüp on M4. Pikendustoru ja ühendusnippel tellitakse eraldi.

Ühendusnipliga pikendustoru M6
Sellega pikendatakse survetoru, mille nippel on G1/4 (nt 227957 A), kui hülsi ühendusava keerme tüüp on M6. Pikendustoru ja ühendusnippel tellitakse eraldi.

Ühendusnipliga pikendustoru G1/4
Sellega pikendatakse survetoru, mille nippel on G3/4 (nt SKF 227958 A), kui hülsi ühendusava keerme tüüp on G1/4. Pikendustoru ja ühendusnippel tellitakse eraldi.

Pikendustoru G1/8
Sellega pikendatakse survetoru, mille nippel on G1/4 (nt SKF 227957 A), kui hülsi ühendusava keerme tüüp on G1/8.

Ühendusnipliga pikendustoru M4

Tehnilised andmed
Tootekood
toru
234064

nippel
234063
Max surve
50 MPa (7250 naela ruuttollile)

Ühendusnipliga pikendustoru M6

Tehnilised andmed
Tootekood
toru
1077453/100MPA

nippel
1077454/100MPA
Max surve
100 MPa (14 500 naela ruuttollile)

Ühendusnipliga pikendustoru G1/4

Tehnilised andmed
Tootekood
nippel
227963/100MPA

toru
227964/100MPA
Max surve
100 MPa (14 500 naela ruuttollile)

Pikendustoru G1/8

Tehnilised andmed
Tootekood
227965/100MPA
Max surve
100 MPa (14 500 naela ruuttollile)
SKF logo