SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Lehtkaliibrid

Laagri lõtku täpseks mõõtmiseks

Lehtkaliibrid, seeria 729865
Lehtkaliibrid, seeria 729865
SKFi lehtkaliibreid kasutatakse sfääriliste rull-laagrite reguleerimise käigus sisemiste lõtkude mõõtmiseks. Saadaval on kaks versiooni: üks on 100 mm (4 tolli) pikkune 13 lehega ja teine 200 mm (8 tolli) pikkune 29 lehega.
  • Kõrge mõõtmistäpsus
  • 729865 A tarnitakse koos plastist kaitseümbrisega.
  • 729865 B tarnitakse koos terasest kaitseümbrisega.
Tehnilised andmed
Tootekood
729865 A
Lehe pikkus
Lehe paksus

mm
tolli
mm
tolli

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0,05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729865 Bmm
tolli
mm
tolli
 200
8,0
0,05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo