SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Survetorud

Max töösurve 300 MPa (43 500 naela ruuttollile)

Survetorude tootevalik sisaldab torusid enamikeks kasutusjuhtudeks, kus esineb vajadus edastada õli surve all. Survetorud koosnevad terastorust, mille kummassegi otsa on paigaldatud teraskuul. Kaks pöörlevat ühendusniplit suruvad neid kuule vastu ühendusava põhja, takistades sel moel õli lekkimist.
  • Lai torude valik
  • Kõik torud on läbinud survekatsed kuni surveni 100 MPa
    (14 500 naela ruuttollile) üle soovitatava töösurve.
  • Soovi korral valmistatakse eripikkustes torusid (kuni 4000 mm / 157 tolli).

Ohutusmärkus

Ohutuse tagamiseks on neile survetorudele määratud maksimaalne kasutusiga. Kõigile SKFi survetorudele on graveeritud nende kasutusea lõppemise aasta, nt mitte kasutada pärast aastat 2021.

Survetorudele on märgitud nende maksimaalne töösurve, nt MAX 400 MPa.

Maksimaalset töösurvet näitab ka toru värv. Musti torusid saab kasutada survega kuni 300 MPa, samas kui hallid torud sobivad kuni 400 MPa survele.
Tehnilised andmed
Maksimaalne töösurve
300 MPa (43 500 naela ruuttollile)
Katsesurve
400 MPa (58 000 naela ruuttollile)
Katsetatud kogus
100%
Toru välisläbimõõt
4 mm (0,16 tolli)
Toru siseläbimõõt
2 mm (0,08 tolli)
Torude pikkus
võimalik tellida vahemikus 300 mm (12 tolli) kuni 4000 mm (118 tolli), nt 227957A/3000 (pikkus 3000 mm)

Mõõdud

Tehnilised andmed (meetermõõdustik)
Tootekood
Mõõdud

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Kaal
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1,000
0,3
227957 A*
11,1115,882,000
0,4
227958 A*
15,8815,882,000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1,000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Need torud on saadaval ka 400 MPa versioonis. Tootekoodid on 227957 A/400MP ja 227958 A/400MP. Toru välisläbimõõt on 6 mm (0,24 tolli).
** Max töösurve 400 MPa (58 000 naela ruuttollile). Katsesurve 500 MPa (72 500 naela ruuttollile). Toru välisläbimõõt 6 mm (0,24 tolli).
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik)
Tootekood
Mõõdud

G
G1
A
A1



tolli
tolli
721740 A
G 1/8
G 3/4
0,45
1,45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0,68
1,45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1,45
1,45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
Dw
Dw1
L
Kaal
tolli
tolli
tolli
naela
721740 A
0,310,6339
0,7
227957 A*
0,440,6378
0,9
227958 A*
0,630,6378
1,3
1020612 A**
0,44
0,44
39
1,1
728017 A
0,440,3112
0,4
* Need torud on saadaval ka 400 MPa versioonis. Tootekoodid on 227957 A/400MP ja 227958 A/400MP. Toru välisläbimõõt on 6 mm (0,24 tolli).
** Max töösurve 400 MPa (58 000 naela ruuttollile). Katsesurve 500 MPa (72 500 naela ruuttollile). Toru välisläbimõõt 6 mm (0,24 tolli).
SKF logo