SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õlikanalite ja tuulutusavade korgid

Kuni 400 MPa (58 000 naela ruuttollile)

Õlikanalite ja tuulutusavade korgid
SKFi korkidega suletakse õliühendusi, mille surve on kuni 400 MPa (58 000 naela ruuttollile).
Tehnilised andmed (meetermõõdustik)
TootekoodKeerePikkus
Kaal
Sobiv
kuuskantvõti



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik)
TootekoodKeerePikkus
Kaal
Sobiv
kuuskantvõti



tolli
naela
tolli
233950 E
G 1/4
0,63
0,04
0,24
729944 E
G 1/2
0,67
0,07
0,35
1030816 E
G 3/4
0,90
0,11
0,55
SKF logo