SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kiirliitmikud ja niplid

Survevoolikute lihtsaks ühendamiseks

Kiirliitmik ja niplid
Saadaval on üks liitmik ja kaks erinevat niplit, mis võimaldavad ühendada SKFi hüdropumpasid töödetaili külge. Kui vaja on muu keermetüübiga niplit, saate ühenduse loomiseks valida toodete hulgast sobiva SKFi nipli.
Nipli 729832 A tarnimisel on standardvarustuses kõik SKFi HMV E seeria hüdromutrid.
Tehnilised andmed (meetermõõdustik)
Tootekood
Keere
Mõõdud
Max surve
Liitmik
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Niplid
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik)
Tootekood
Keere
Mõõdud
Max surve
Liitmik
d2
D2
C
A
 


tolli
tolli
tolli
naela ruuttollile
729831 A
G 1/4
0,94
1,06
2,28
21 750
 
Niplid
d1
D1
B
A
 


tolli
tolli
tolli
naela ruuttollile
729832 A
G 1/4
0,87
0,55
1,81
21 750
729100
G 1/8
0,67
0,55
1,69
14 500
SKF logo