SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Indikaator SensorMount

Töövahend SensorMount-laagrite montaaži kontrollimiseks

SensorMount indikaator TMEM 1500 esitab kohe näidu koonusistule monteeritud SensorMount-laagri sobitumise kohta. SensorMounti indikaator ühildub ainult SensorMount-anduriga varustatud SKFi laagritega. Selliste SKFi laagrite tootekood sisaldab liidet ZE, ZEB või ZEV, nt ZE 241/500 ECAK30/W33. SensorMount indikaator kuvab arvväärtuse, mis aitab kasutajal laagri töökindlalt kohale sobitada. SensorMount-süsteemiga varustatud laagreid saab monteerida ka adapterhülsile, eemaldushülsile ja õõnesvõllile. Võlli materjali koostis ei mõjuta SensorMount-süsteemi tööd.

Näidikul kuvatakse kohe vajalikud andmed: laagri lõtku tegelik vähenemine.
  • Lihtne kasutada
  • Kiire
  • Töökindel
  • Lihtsustab montaaži:
    • arvutusi ei ole vaja teha;
    • kaob vajadus lehtkaliibri järele;
    • vähendab inimliku vea ohtu.

SensorMount on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
Tehnilised andmed
Mõõtevahemik 
0 kuni 1,500 o/oo
Toiteallikas 
9 V leelispatarei, tüüp IEC 6LR61
Patarei kestvus 
pideval kasutamisel 8 tundi
Patarei tühjenemise hoiatus 
näidikul kuvatakse kiri „batt”
Automaatne väljalülitus 
30 minutit kestnud tegevusetuse järel
Näidik
neljakohaline LCD koos fikseeritud komakohaga
Töötemperatuuri vahemik
–10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)
Täpsus
+/– 1%, +/– 2 kohta
Kaitseklass
IP 40
Kaal
250 g (8,75 untsi)
Mõõdud
157 x 84 x 30 mm (6,1 x 3,3 x 1,8 tolli)
SKF logo