SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Rõhumõõturid

100–400 MPa (14 500 kuni 58 000 naela ruuttollile)

SKFi rõhumõõturid
SKFi rõhumõõturid sobivad SKFi hüdropumpadele ja õlipressidele. Kõik mõõturid on täidetud vedelikuga ja/või varustatud piirdekruviga, et leevendada järske rõhulange ja vältida seadmekahjustusi. Kõigi mõõturite standardvarustuses on ohutusklaas ja kaitsemembraan ning neil on kahesüsteemne mõõteskaala (MPa / naela ruuttollile).
  • Võimaldab mõõta rõhku 100–400 MPa (14 500 kuni 58 000 naela ruuttollile)
  • Kaitse järsu rõhulangu eest
  • Ohutusklaas ja kaitsemembraan kõigil mõõturitel
  • Roostevabast terasest korpus
  • Kahesüsteemne skaala: MPa / naela ruuttollile
  • Hästi loetav ja nähtav kollane esikülg

Digitaalne õlirõhu mõõtur

Digitaalne rõhumõõtur

Digitaalset õlirõhu mõõturit THGD 100 kasutatakse hüdrosurve täpseks mõõtmiseks laagrite monteerimise korral SKFi Drive-up-meetodiga.
Mõõtur sobib kasutamiseks ka muudes kohtades, kus on vaja survet täpselt määrata kuni tasemeni 100 MPa (15 000 naela ruuttollile).

  • Suur LCD-ekraan näidu numbrilise ja graafilise kuvamisega
  • Tänu kaitseklassile IP 67 sobib kasutamiseks enamikes tööstuskeskkondades
  • Kasutaja valitav automaatse väljalülituse funktsioon aitab säästa patareisid
  • Pimedas keskkonnas kasutamist võimaldav taustavalgustus
Tehnilised andmed (meetermõõdustik)
Tootekood
Rõhu
vahemik
Läbimõõt
H
Ühenduse
keere
Kaal
Täpsus
-
MPa
mm
G
kg
%
täisskaalast
1077587
0–100
100
G1/2
0,80
1
1077587/2
0–100
63
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0–100
79
G1/4
0,54
1
1077589
0–300
100
G1/2
0,80
1
1077589/3
0–400
100
G1/2
0,80
1
* Digitaalne rõhumõõtur
Tehnilised andmed (inglise mõõdustik)
Tootekood
Rõhu
vahemik
Läbimõõt
H
Ühenduse
keere
Kaal
Täpsus
-
naela ruuttollile
tolli
G
naela
%
täisskaalast
1077587
0–14 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077587/2
0–14 500
2,48
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0–15 000
3,10
G1/4
1,2
1
1077589
0–43 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077589/3
0–58 000
3,94
G1/2
1,8
1
* Digitaalne rõhumõõtur
SKF logo