SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Reguleeritavad konksmutrivõtmed

Neli võtit kuni 24 erineva mutrisuuruse kinni- ja lahtikeeramiseks

HNA-seeria reguleeritavad konksmutrivõtmed
HNA-seeria reguleeritavad konksmutrivõtmed
SKFi HNA-seeria reguleeritavad konksmutrivõtmed võimaldavad lihtsalt ja ohutult keerata KM-, KML-, N-, AN-, KMK-, KMFE- ja KMT-mutreid. Vastupidavuse suurendamiseks on mutrivõtmed valmistatud spetsiaalsest karastatud terasest.
Üks konksmutrivõti sobib mitmele mutrisuurusele, mistõttu seda saab kasutada paljudes eri kohtades.
  • Säästlik lahendus: nelja konksmutrivõtmega on kaetud 24 mutrisuurust.
  • Kasutatavate mutrite suurustevahemikku näitav laseriga graveeritud tähistus lihtsustab sobiva mutrivõtme leidmist.
  • Mitmekülgne: sobib KM-, KML-, N-, AN-, KMK-, KMFE- ja KMT-mutritele.
  • Mutrivõtme käepidemes olev riputusava lihtsustab hoiustamist.
  • Vähendab võlli- ja mutrivigastuste ohtu.
Tehnilised andmed
Tootekood
Lukustusmutri välisläbimõõt
 
mm
tolli
HNA 1-4
20–35
0,8–1,4
HNA 5-8
35–60
1,4–2,4
HNA 9-13
60–90
2,4–3,5
HNA 14-24
90–150
3,5–6,1
Valikutabel
Tootekood
Sobib järgmiste SKFi lukustusmutrite seeriatega
 
KM
KML
N
AN
HNA 1-4
1–4
 
2–4
 
HNA 5-8
5–8
 
5–8
 
HNA 9-13
9–13
 
9–13
 
HNA 14-24
14–24
24–26
 
14–24
Valikutabel (jätk)
Tootekood
Sobib järgmiste SKFi lukustusmutrite seeriatega
 
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
0–4
4
0–2
HNA 5-8
5–8
5–8
3–7
HNA 9-13
9–13
9–13
8–12
HNA 14-24
14–20
14–24
13–24
SKF logo