SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Telje lukustusmutri padrunid

Lihtne paigaldamine ja eemaldamine mutrit kahjustamata

Telje lukustusmutri padrunid, TMFS-seeria
Telje lukustusmutri padrunid, TMFS-seeria
SKFi lukustusmutri padrunid teljele on ette nähtud lukustusmutrite ohutuks ja lihtsaks kinni- ja lahtikeeramiseks. Neid kasutatakse koonusega võllidel, adapterhülssidel ja eemaldushülssidel laagrite kinnitamiseks ja reguleerimiseks.
  • Vajavad laagri ümber vähem vaba ruumi kui konksmutrivõtmed.
  • Tollimõõdustikus ühendused elektritööriistade või momendivõtmete ühendamiseks.
  • TMFS võimaldab keerata KM-, KMK- (meetermõõdustik) ja KMF-seeriate mutreid.
Tehnilised andmed
Tootekood
Mõõdud
Ühendused
 
Lukustusmutri

välisläbimõõt
Padruni

välisläbimõõt
Kasulik
pikkus
 
 
mm
tolli
mm
tolli
mm
tolli
tolli
TMFS 0
18
0,7
22,0
0,9
45
1,8
3/8
TMFS 1
22
0,9
28,0
1,1
45
1,8
3/8
TMFS 2
25
1,0
33,0
1,3
61
2,4
1/2
TMFS 3
28
1,1
36,0
1,4
61
2,4
1/2
TMFS 4
32
1,3
38,0
1,5
58
2,3
1/2
TMFS 5
38
1,5
46,0
1,8
58
2,3
1/2
TMFS 6
45
1,8
53,0
2,1
58
2,3
1/2
TMFS 7
52
2,0
60,0
2,4
58
2,3
1/2
TMFS 8
58
2,3
68,0
2,7
58
2,3
1/2
TMFS 9
65
2,6
73,5
2,9
63
2,5
3/4
TMFS 10
70
2,8
78,5
3,1
63
2,5
3/4
TMFS 11
75
3,0
83,5
3,3
63
2,5
3/4
TMFS 12
80
3,1
88,5
3,5
63
2,5
3/4
TMFS 13
85
3,3
94,0
3,7
63
2,5
3/4
TMFS 14
92
3,6
103,0
4,1
80
3,2
1
TMFS 15
98
3,9
109,0
4,3
80
3,2
1
TMFS 16
105
4,1
116,0
4,6
80
3,2
1
TMFS 17
110
4,3
121,0
4,8
80
3,2
1
TMFS 18
120
4,7
131,0
5,2
80
3,2
1
TMFS 19
125
4,9
137,0
5,5
80
3,2
1
TMFS 20
130
5,1
143,0
5,7
80
3,2
1
Valikutabel
Tootekood
Sobivad mutriseeriad
 
KM, KMK
KMFE
DIN 1804 (M)
TMFS 0
0
 
 
TMFS 1
1
 
 
TMFS 2
2
 
M101
TMFS 3
3
 
M12x1,5
TMFS 4
4
4
M16x1,5
TMFS 5
5
5
 
TMFS 6
6
6
M26x1,5
TMFS 7
7
7
M32x1,5
TMFS 8
8
8
M38x1,5
TMFS 9
9
9
 
TMFS 10
10
10
 
TMFS 11
11
11
 
TMFS 12
12
12
 
TMFS 13
13
13
 
TMFS 14
14
14
 
TMFS 15
15
15
 
TMFS 16
16
16
 
TMFS 17
17
17

TMFS 18
18
18
 
TMFS 19
19
19
 
TMFS 20
20
20

SKF logo