SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagrite paigaldusvahendite komplekt

Aitab ära hoida enneaegseid laagririkkeid

Laagrite paigaldusvahendite komplekt SKF TMFT 36
Laagrite paigaldusvahendite komplekt SKF TMFT 36
Ebakvaliteetne paigaldus, millega tavaliselt kaasneb toore jõu kasutamine, põhjustab 16% enneaegsetest laagririketest. Laagrite paigaldusvahendite komplekt SKF TMFT 36 võimaldab laagrite kiiret ja täpset monteerimist, vähendades ühtlasi laagrite vigastamise ohtu. Õigesti valitud löögivõru ja -hülss võimaldavad kanda paigaldusjõu tõhusalt üle istuga laagrivõrule, vähendades laagri veereteede või veerevate elementide vigastamise ohtu. Kergesse kandekohvrisse pakitud komplektis on 36 löögivõru, 3 löögihülssi ja tagasilöögita vasar. Lisaks laagrite paigaldamisele saab komplekti TMFT 36 abil monteerida ka muid komponente, nt pukse, tihendeid ja rihmarattaid.
  • 36 eri mõõdus löögivõru abil saab paigaldada üle 400 erineva laagri.
  • Lihtsustab korrektset paigaldust võllile, pukile ja peitdetailidele.
  • Löögivõru läbimõõt vastab ideaalselt laagri sise- ja välisläbimõõdule.
  • Hülsi peal oleva löögiala väike läbimõõt võimaldab paigaldusjõudu tõhusalt edasi kanda ja jaotada.
  • Löögivõrud ja -hülsid on valmistatud suure löögikindlusega kauakestvast materjalist.
  • Löögivõru ja -hülsi haakeühendus tagab stabiilsuse ja vastupidavuse.
  • Löögivõrud sobivad pressi all kasutamiseks.
  • Valiku lihtsustamiseks on löögivõrud vastavalt suurusele selgelt märgistatud.
  • Löögihülsi korpuse tasane pind võimaldab sellest korralikult kinni hoida.
  • Tagasilöögita vasara kahepoolne nailonkattega pea aitab vältida osade vigastamist.
  • Tagasilöögita vasara kummist käepide püsib hästi käes.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMFT 36
Kirjeldus
Paigaldusvahendite komplekt
Löögivõrud

Ava läbimõõt:
10–55 mm (0,39–2,1 tolli)
Välisläbimõõt:
26–120 mm (1,02–4,7 tolli)
Hülsid
Võlli max pikkus
Hülss A: 220 mm (8,7 tolli)
Hülss B: 220 mm (8,7 tolli)
Hülss C: 225 mm (8,9 tolli)
Vasar
TMFT 36-H, kaal 0,9 kg (2,0 naela)
Kohvri mõõdud
530 x 110 x 360 mm
(20,9 x 4,3 x 14,2 tolli)
Võrude arv
36
Hülsside arv
3
Komplekti kaal koos kohvriga
4,4 kg (9,7 naela)

Valikutabel – sobivad laagrid

SKFi laagrite seeriad
60..
62..
62..
622..
12..
72..
32..
63..
64..
64..
623..
13..
73..
33..
63/..
62/..
62/..
630..
22..
 
52..
16..
98..
98..
 
23..
 
53 ..
6001–6011
 
62200–62211
1200–1211
7200–7211
3200–3211
6200–6211
 
62300–62311
129
7301–7311
3302–3311
629
 
63000–63010
1301–1311
 
5200–5211
6300–6311
 
2200–2211
 
5302–5311
6403–6409
 
2301–2311
 
 
62/22
 
 
 
 
62/28
 
 
 
 
63/22
 
 
 
 
63/28
 
 
 
 
16002–16011
 
 
 
 
16100–16101
 
 
 
 
98203–98206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKFi laagrite seeriad
213.. 
10..
3..
30..
C22..
42..
223..
2..
 
31..
C40..
43..
222..
22..
 
32..
C60..
 
BS2-22..
23..
 
33..
 
 
21305–21311
1005–1011
30203–30211
C 2205–C 2211
4200–4211
22205/20
202–211
30302–30311
C 4010
4301–4311
22205–22211
2203–2211
31305–31311
C 6006
 
22308–22311
303–311
32004–32011
 
 
B52-2206–B52-2211
2304–2311
32008/38
 
 
 
32205–32211
 
 
 
 
32303–32311
 
 
 
 
32307/37
 
 
 
 
33205–33211
 
 
 
 
33010–33011
 
 
 
 
358X
 
 
 
 
JLM 104948
 
 
 
 
JM 205149
 
 
SKF logo