SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ühendkomplektid

Laagrite kiiret ja lihtsat paigaldamist ja mahavõtmist võimaldavad multifunktsionaalsed komplektid

Ühendkomplekt TMMK 10-35
Ühendkomplekt TMMK 10-35
Ühendkomplekt TMMK 20-50
Ühendkomplekt TMMK 20-50

SKFi TMMK-seeria komplekte kasutatakse võllidele, pukkidele ja peitpukkidele monteeritavate üherealiste kuullaagrite kiireks ja täpseks paigaldamiseks ja mahavõtmiseks. 

TMMK 10-35 sobib laagritele avaläbimõõduga 10–35 mm ning TMMK 20-50 sobib laagritele avaläbimõõduga 20–50 mm. 

Paigaldustööde jaoks on komplektis multifunktsionaalne paigaldusvahend, mis sobib laagrite, aga ka pukside, tihendirõngaste, rihmarataste jm sarnaste osade monteerimiseks. 

Üherealiste kuullaagrite mahavõtmiseks peitpukkidelt ja võllidelt on SKFi TMMK-seeria komplektis kolmeharuline tõmmits. 

Üherealiste kuullaagrite lihtsaks mahavõtmiseks pukkidelt saab kasutada sama tõmmitsat koos liugvasara ja tugivõrudega.

  • Osade paigutus kohvris on ülevaatlik ja lihtsustab vajaliku töövahendi valimist.
  • Õigesti valitud löögivõru ja -hülss võimaldavad vältida paigaldusjõu ülekandumist laagri veerevatele elementidele, vähendades ebaõigetest paigaldusvõtetest tingitud laagrivigastuste ohtu.
  • Löögivõrud on valmistatud modifitseeritud löögikindlast polüamiidist. Löögihülsid on valmistatud klaaskiuga tugevdatud modifitseeritud löögikindlast polüamiidist ning on äärmiselt kõvad, tugevad ja kerged.
  • Tagasilöögita vasara peadel on nailonkatted ja see on löögijõu suurendamiseks täidetud terashaavlitega. Mugavalt käes istuv kummikattega käepide summutab lööke ja vibratsiooni.
  • Haaratsite spetsiaalne kuju tagab nende täpse sobitumise laagri veereteedesse, tagades tugeva haarde, mis võimaldab kasutada laagri mahavõtmiseks suuremat jõudu.
  • Tõmmitsaharudele on laseriga graveeritud suurusetähistused, et lihtsustada nende tuvastamist ja valimist.
  • Vedrude valimise ja sobitamise lihtsustamiseks on need tähistatud värvikoodidega.
  • Elastne lukustusvõru lihtsustab tõmmitsaharude ja spindli ühendamist.
  • Liugvasara suur libisemiskaal tekitab tugeva demonteerimisjõu.
TMMK 10-35
Sobib järgmiste SKFi üherealiste kuullaagrite mahavõtmiseks
Seeria 60..Seeria 62..Seeria 63..Seeria 64..Seeria 16...
6000–60176200-62116300-6307640316002-16003
 62/2263/22 16011
 62/2863/28  

TMMK 20-50
Sobib järgmiste SKFi üherealiste kuullaagrite mahavõtmiseks
Seeria 60..Seeria 62..Seeria 63..Seeria 64..Seeria 16...

6004-6020

6201-62186300-63136403-631016011
62/2263/22
62/2863/28
Tehnilised andmed
TootekoodTMMK 10-35TMMK 20-50
Löögivõrude arv2421
Hülsside arv22
Löögivõrude ava läbimõõt10–35 mm
(0,39–1,38 tolli)
20–50 mm
(0,79–1,97 tolli)
Löögivõrude välisläbimõõt26–80 mm
(1,02–3,15 tolli)
42–110 mm
(1,65–4,33 tolli)
Tagasilöögita vasarTMFT 36-HTMFT 36-H
Kohvri mõõdud530 × 110 × 360 mm
(20,9 × 4,3 × 14,2 tolli)
530 × 110 × 360 mm
(20,9 × 4,3 × 14,2 tolli)
Kaal7,6 kg (16,8 naela)8,5 kg (18,6 naela)
SKF logo